Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Thrust Pads screw onto plunger tips for use in straight-line action clamps. The plunger pushes forward until the thrust pad is securely holding the work piece. These components are designed for quick action clamping with size variations and long opening and closing motions.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kafa Kalınlığı | Diş Boyutu | Kafa Yüksekliği | Diş Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.770,9041 TL - 1.770,9041 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1.733,4584 TL - 1.733,4584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1.523,2245 TL - 1.523,2245 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1.795,1045 TL - 1.795,1045 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1.648,7076 TL - 1.648,7076 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.161 in
4.1 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.506,7923 TL - 1.506,7923 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.673 in
17.1 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1.730,172 TL - 1.730,172 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.224 in
5.7 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1.688,3443 TL - 1.688,3443 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1.537,5654 TL - 1.537,5654 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1.821,4957 TL - 1.821,4957 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
M4
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1.755,4677 TL - 1.755,4677 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
M4
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1.625,6028 TL - 1.625,6028 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
M5
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1.512,2696 TL - 1.512,2696 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1.784,1496 TL - 1.784,1496 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1.720,3126 TL - 1.720,3126 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.531 in
13.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.534,279 TL - 1.534,279 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1.805,0634 TL - 1.805,0634 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.693,9214 TL - 1.693,9214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.673 in
17.1 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1.526,6106 TL - 1.526,6106 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.579 in
14.7 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1.744,5128 TL - 1.744,5128 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin