Thrust Pads screw onto plunger tips for use in straight-line action clamps. The plunger pushes forward until the thrust pad is securely holding the work piece. These components are designed for quick action clamping with size variations and long opening and closing motions.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kafa Kalınlığı | Diş Boyutu | Kafa Yüksekliği | Diş Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.720,3126 TL - 1.720,3126 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1.708,1625 TL - 1.708,1625 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.161 in
4.1 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1.688,3443 TL - 1.688,3443 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1.537,5654 TL - 1.537,5654 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1.762,1403 TL - 1.762,1403 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1.526,6106 TL - 1.526,6106 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
M4
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1.814,9227 TL - 1.814,9227 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
M5
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1.755,4677 TL - 1.755,4677 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
M4
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1.625,6028 TL - 1.625,6028 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
M5
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1.482,5919 TL - 1.482,5919 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.224 in
5.7 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1.744,5128 TL - 1.744,5128 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1.821,4957 TL - 1.821,4957 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
M4
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1.773,0951 TL - 1.773,0951 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.579 in
14.7 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1.723,599 TL - 1.723,599 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1.575,0112 TL - 1.575,0112 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
M4
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1.775,2861 TL - 1.775,2861 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
M4
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1.814,9227 TL - 1.814,9227 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
M5
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1.710,3536 TL - 1.710,3536 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
M5
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1.523,2245 TL - 1.523,2245 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1.784,1496 TL - 1.784,1496 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin