Push Mount Cable Tie Holders are push in and removable to be used in panels with pre-drilled holes.
Series Code :SR2022
Seri Kodu: SR2022
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Azami Uyumlu Kablo Bağı Genişliği | Pano Kalınlık Aralığı | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5082 TL - 5,5658 TL | 2830962 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Push-In
|
||
| 13,2413 TL - 16,3474 TL | 989 Stokta |
|
0.320 in
8.1 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 4,5984 TL - 5,6769 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Push-In
|
||
| 4,5082 TL - 5,5658 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Push-In
|
||
| 1,8399 TL - 3,4346 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.169 in
4.3 mm
|
|
|
İtmeli
|
||
| 10,5141 TL - 10,5141 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
İtmeli
|
||
| 7,3073 TL - 7,3073 TL | 1800 Stokta |
0.244 in
6.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 2,9439 TL - 2,9439 TL | 60800 Stokta |
0.244 in
6.2 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
İtmeli
|
||
| 6,298 TL - 6,298 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Push-In
|
||
| 6,0877 TL - 6,0877 TL | 421515 Stokta |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Push-In
|
||
| 5,194 TL - 5,194 TL | 470120 Stokta |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Push-In
|
||
| 2,3206 TL - 2,8652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
Push-In
|
||
| 6,0877 TL - 6,0877 TL | 105094 Stokta |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Push-In
|
||
| 6,2453 TL - 6,2453 TL | 91290 Stokta |
0.169 in
4.3 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
Vida
|
||
| 6,0877 TL - 6,0877 TL | 36702 Stokta |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Push-In
|
||
| 6,0877 TL - 6,0877 TL | 500050 Stokta |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Push-In
|
||
| 2,6706 TL - 2,6706 TL | 236208 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
İtmeli
|
||
| 6,298 TL - 6,298 TL | 1744 Stokta |
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Push-In
|
||
| 2,0181 TL - 2,4914 TL | 5970 Stokta |
|
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
|
||
| 7,0445 TL - 7,0445 TL | 28880 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.11 in
1.2 - 2.8 mm
|
İtmeli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin