Push Mount Cable Tie Holders are push in and removable to be used in panels with pre-drilled holes.
Series Code :SR2022
Seri Kodu: SR2022
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Azami Uyumlu Kablo Bağı Genişliği | Pano Kalınlık Aralığı | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5984 TL - 5,6769 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
İtmeli
|
||
| 4,5082 TL - 5,5658 TL | 2830962 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
İtmeli
|
||
| 13,2413 TL - 16,3474 TL | 989 Stokta |
|
0.320 in
8.1 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 4,5082 TL - 5,5658 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
İtmeli
|
||
| 10,5141 TL - 10,5141 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
İtmeli
|
||
| 7,3073 TL - 7,3073 TL | 1800 Stokta |
0.244 in
6.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 3,1972 TL - 3,9473 TL | 829305 Stokta |
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
Sıkı Geçme
|
||
| 1,8399 TL - 3,4346 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.169 in
4.3 mm
|
|
|
İtmeli
|
||
| 8,6067 TL - 9,8295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
İtmeli
|
||
| 6,6135 TL - 7,5196 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 4,8328 TL - 5,9664 TL | 36000 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
İtmeli
|
||
| 6,0877 TL - 6,0877 TL | 114912 Stokta |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
İtmeli
|
||
| 8,6111 TL - 8,6111 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
İtmeli
|
||
| 8,6111 TL - 8,6111 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
İtmeli
|
||
| 4,7208 TL - 4,7208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
|
||
| 4,2024 TL - 5,1881 TL | 40000 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
İtmeli
|
||
| 8,4324 TL - 8,4324 TL | 1910800 Stokta |
|
|
|
İtmeli
|
||
| 6,0877 TL - 6,0877 TL | 21712 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
İtmeli
|
||
| 5,1624 TL - 5,1624 TL | 5202 Stokta |
0.154 in
3.9 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
İtmeli
|
||
| 2,0181 TL - 2,4914 TL | 5970 Stokta |
|
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin