Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Genel amaçlı Isıyla Büzüşen Tüp serisi uygulama imkanlarıyla stil ve renk seçenekleri açısından çok yönlüdür. Yapışkansız tüpün 3:1 tipi son derecede esnektir ve elektrik yalıtımı için yaygın olarak kullanılır, hat içi aksamı korur, uç bağlantılarını korur, yüksek yalıtımı ve direnciyle keser. Hafif hizmet tipi çok esnek donanımlar için telleri de demetler. Renk kodlu telleri, uçları ve aksamı belirlemek için kullanılabilir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap (Çekintili) | Büzülme Oranı | Ön Çektirilmiş İç Çap | Renk | Tüp Şekli | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447,2733 TL - 447,2733 TL | 435 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Siyah
|
Round
|
||
| 505,8374 TL - 505,8374 TL | 666 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Siyah
|
Round
|
||
| 591,2125 TL - 591,2125 TL | 195 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Siyah
|
Flat
|
||
| 447,2733 TL - 447,2733 TL | 13 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Brown
|
Round
|
||
| 591,2125 TL - 591,2125 TL | 42 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Brown
|
Flat
|
||
| 465,4629 TL - 465,4629 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Gri
|
Round
|
||
| 447,2733 TL - 447,2733 TL | 152 Stokta |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Siyah
|
Round
|
||
| 558,5134 TL - 558,5134 TL | 884 Stokta |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Siyah
|
Round
|
||
| 1.281,4686 TL - 1.281,4686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Siyah
|
Flat
|
||
| 505,8374 TL - 505,8374 TL | 138 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Brown
|
Round
|
||
| 447,2733 TL - 447,2733 TL | 30 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Gri
|
Round
|
||
| 591,2125 TL - 591,2125 TL | 2499 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Gri
|
Flat
|
||
| 447,2733 TL - 447,2733 TL | 175 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Kırmızı
|
Round
|
||
| 505,8374 TL - 505,8374 TL | 18156 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Kırmızı
|
Round
|
||
| 505,8374 TL - 505,8374 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Gri
|
Round
|
||
| 1.281,4686 TL - 1.281,4686 TL | 224 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Gri
|
Flat
|
||
| 465,4629 TL - 465,4629 TL | 828 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Kırmızı
|
Round
|
||
| 465,4629 TL - 465,4629 TL | 798 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Siyah
|
Round
|
||
| 591,2125 TL - 591,2125 TL | 2620 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Kırmızı
|
Flat
|
||
| 447,2733 TL - 447,2733 TL | 159 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Beyaz
|
Round
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin