Menü Arama

Isıyla Daralan Tüpler 3:1 24.0 mm PO Brown

3:1 ısıyla daralan tüp, üstün mekanik güç sağlayan yapışkan astarı sayesinde iletişim, elektronik ve otomotiv sektörlerinde yaygın olarak kullanılır. Kahverengi olarak mevcuttur.
Ürün kodu:

496121

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 23.028,69 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

23.028,69 TL

1 x 23.028,69 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Yapışma Adhesive
Belgelendirme UL
Renk Brown
Malzeme PO
Paketleme Biçimi Bobin
Özel Nitelikler Flame Retardant
Tüp Şekli Round
İç Çap (Çekintili) 8.0 mm
Azami Çalışma Isısı 125 °C
Asgari Tam Toparlanma Isısı 110 °C
Asgari Çalışma Isısı -55 °C
Çalışma Isısı Aralığı -55 - 125 °C
Toplam Uzunluk 30.0 m
Ön Çektirilmiş İç Çap 24.0 mm
Et Kalınlığı (Çekintili) 2.4 mm
Büzülme Oranı 3:1

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin