Menü Arama

Isıyla Daralan Tüpler 3:1 19.0 mm PO Grey

3:1 ısıyla daralan tüp; düşük büzüşme ısısı, alev geciktirici özelliği ve üstün mekanik gücü sayesinde iletişim, elektronik ve otomotiv sektörlerinde yaygın olarak kullanılır. Gri renkte mevcuttur.
Ürün kodu:

496104

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 17.226,2276 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

17.226,23 TL

1 x 17.226,2276 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Yapışma Adhesive
Belgelendirme UL
Renk Grey
Malzeme PO
Paketleme Biçimi Bobin
Özel Nitelikler Flame Retardant
Tüp Şekli Round
İç Çap (Çekintili) 6.0 mm
Azami Çalışma Isısı 125 °C
Asgari Tam Toparlanma Isısı 110 °C
Asgari Çalışma Isısı -55 °C
Çalışma Isısı Aralığı -55 - 125 °C
Toplam Uzunluk 30.0 m
Ön Çektirilmiş İç Çap 19.0 mm
Et Kalınlığı (Çekintili) 2.2 mm
Büzülme Oranı 3:1

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin