Menü Arama

Isıyla Büzüşen Tüp - 3:1, Yapışkansız 3.0 mm 3:1 XLPO Beyaz

Yapışkan Astarlı 3:1 Isıyla Daralan Tüp, korunan aksamları hem mühürlemek hem de yalıtmak için tasarlanmıştır. Tipik uygulama alanları arasında, otomotiv ve iletişim sektörlerinde tel donanımları ve birleştirmeler gibi elektrik aksamlarının yalıtım ve sızdırmazlığı bulunur. Beyaz renkte tedarik edilir.
Ürün kodu:

496083

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 14.506,1033 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

14.506,10 TL

1 x 14.506,1033 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Yapışma Adhesive
Belgelendirme UL
Renk Beyaz
Malzeme XLPO
Paketleme Biçimi Roll
Tüp Şekli Round
İç Çap (Çekintili) 1.0 mm
Asgari Tam Toparlanma Isısı 110 °C
Çalışma Isısı Aralığı -55 - 125 °C
Toplam Uzunluk 150.0 m
Ön Çektirilmiş İç Çap 3.0 mm
Et Kalınlığı (Çekintili) 1.0 mm
Büzülme Oranı 3:1

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin