Menü Arama

Isıyla Daralan Tüpler 3:1 24.0 mm PO Green

Yapışkan Astarlı 3:1 Isıyla Daralan Tüp, tel ve kablolarınızı hem mühürlemek hem de yalıtmak için tasarlanmıştır. Tipik uygulama alanları arasında, otomotiv ve iletişim sektörlerinde yuvarlak tel donanımları ve birleştirmeler gibi elektrik aksamlarının yalıtım ve sızdırmazlığı bulunur. Yeşil renkte tedarik edilip 70°C asgari büzülme ısısına sahiptir.
Ürün kodu:

496057

4 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 22.467,0147 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

22.467,01 TL

1 x 22.467,0147 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Yapışma Adhesive
Belgelendirme UL
Renk Yeşil
Malzeme PO
Paketleme Biçimi Bobin
Özel Nitelikler Flame Retardant
Tüp Şekli Round
İç Çap (Çekintili) 8.0 mm
Azami Çalışma Isısı 125 °C
Asgari Tam Toparlanma Isısı 110 °C
Asgari Çalışma Isısı -55 °C
Çalışma Isısı Aralığı -55 - 125 °C
Toplam Uzunluk 30.0 m
Ön Çektirilmiş İç Çap 24.0 mm
Et Kalınlığı (Çekintili) 2.4 mm
Büzülme Oranı 3:1

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin