| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 5 + | 619,3905 TL |
| Yapışma | Adhesive |
|---|---|
| Belgelendirme | UL |
| Renk | Clear |
| Malzeme | PO |
| Paketleme Biçimi | Pre-Cut Lengths |
| Özel Nitelikler | Not Flame Retardant |
| Tüp Şekli | Round |
| İç Çap (Çekintili) | 8.0 mm |
| İç Çap (Çekintili) | 0.315 in |
| Azami Çalışma Isısı | 257 °F |
| Azami Çalışma Isısı | 125 °C |
| Asgari Tam Toparlanma Isısı | 110 °C |
| Asgari Tam Toparlanma Isısı | 230 °F |
| Asgari Çalışma Isısı | -67 °F |
| Asgari Çalışma Isısı | -55 °C |
| Çalışma Isısı Aralığı | -55 - 125 °C |
| Çalışma Isısı Aralığı | -67 - 257 °F |
| Toplam Uzunluk | 4.003 ft |
| Toplam Uzunluk | 1.22 m |
| Ön Çektirilmiş İç Çap | 0.945 in |
| Ön Çektirilmiş İç Çap | 24.0 mm |
| Et Kalınlığı (Çekintili) | 0.094 in |
| Et Kalınlığı (Çekintili) | 2.4 mm |
| Büzülme Oranı | 3:1 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin