Menü Arama

Isıyla Daralan Tüpler 3:1 4.8 mm PO Clear

3:1 ısıyla daralan tüp, üstün mekanik güç sağlayan yapışkan astarı sayesinde iletişim, elektronik ve otomotiv sektörlerinde yaygın olarak kullanılır. Şeffaf olarak mevcuttur.
Ürün kodu:

496028

400 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 103,1441 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

5.157,21 TL

50 x 103,1441 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Yapışma Adhesive
Belgelendirme UL
Renk Clear
Malzeme PO
Paketleme Biçimi Pre-Cut Lengths
Özel Nitelikler Not Flame Retardant
Tüp Şekli Round
İç Çap (Çekintili) 1.5 mm
Azami Çalışma Isısı 125 °C
Asgari Tam Toparlanma Isısı 110 °C
Asgari Çalışma Isısı -55 °C
Çalışma Isısı Aralığı -55 - 125 °C
Toplam Uzunluk 1.22 m
Ön Çektirilmiş İç Çap 4.8 mm
Et Kalınlığı (Çekintili) 1.0 mm
Büzülme Oranı 3:1

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin