Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 100 + | 95,9944 TL |
| Yapışma | Adhesive |
|---|---|
| Belgelendirme | UL |
| Renk | Clear |
| Malzeme | PO |
| Paketleme Biçimi | Pre-Cut Lengths |
| Özel Nitelikler | Not Flame Retardant |
| Tüp Şekli | Round |
| İç Çap (Çekintili) | 0.039 in |
| İç Çap (Çekintili) | 1.0 mm |
| Azami Çalışma Isısı | 125 °C |
| Azami Çalışma Isısı | 257 °F |
| Asgari Tam Toparlanma Isısı | 110 °C |
| Asgari Tam Toparlanma Isısı | 230 °F |
| Asgari Çalışma Isısı | -55 °C |
| Asgari Çalışma Isısı | -67 °F |
| Çalışma Isısı Aralığı | -67 - 257 °F |
| Çalışma Isısı Aralığı | -55 - 125 °C |
| Toplam Uzunluk | 4.003 ft |
| Toplam Uzunluk | 1.22 m |
| Ön Çektirilmiş İç Çap | 3.0 mm |
| Ön Çektirilmiş İç Çap | 0.118 in |
| Et Kalınlığı (Çekintili) | 1.0 mm |
| Et Kalınlığı (Çekintili) | 0.039 in |
| Büzülme Oranı | 3:1 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin