Menü Arama

Isıyla Daralan Tüpler 3:1 12.0 mm XLPO Kırmızı

Yapışkan Astarlı 3:1 Isıyla Daralan Tüp, tel ve kablolarınızı hem mühürlemek hem de yalıtmak için tasarlanmıştır. Tipik uygulama alanları arasında, otomotiv ve iletişim sektörlerinde yuvarlak tel donanımları ve birleştirmeler gibi elektrik aksamlarının yalıtım ve sızdırmazlığı bulunur. Kırmızı renkte tedarik edilip 70°C asgari büzülme ısısına sahiptir.
Ürün kodu:

496007

13 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 9.610,4893 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

9.610,49 TL

1 x 9.610,4893 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Yapışma Adhesive
Belgelendirme UL
Renk Kırmızı
Malzeme XLPO
Paketleme Biçimi Roll
Tüp Şekli Round
İç Çap (Çekintili) 4.0 mm
Asgari Tam Toparlanma Isısı 110 °C
Çalışma Isısı Aralığı -55 - 125 °C
Toplam Uzunluk 30.0 m
Ön Çektirilmiş İç Çap 12.0 mm
Et Kalınlığı (Çekintili) 1.6 mm
Büzülme Oranı 3:1

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin