Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 10.879,7615 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Yapışma | Adhesive |
---|---|
Belgelendirme | UL |
Renk | Red |
Malzeme | XLPO |
Paketleme Biçimi | Bobin |
Tüp Şekli | Round |
İç Çap (Çekintili) | 3.0 mm |
İç Çap (Çekintili) | 0.118 in |
Asgari Tam Toparlanma Isısı | 230 °F |
Asgari Tam Toparlanma Isısı | 110 °C |
Çalışma Isısı Aralığı | -55 - 125 °C |
Çalışma Isısı Aralığı | -67 - 257 °F |
Toplam Uzunluk | 164.042 ft |
Toplam Uzunluk | 50.0 m |
Ön Çektirilmiş İç Çap | 0.354 in |
Ön Çektirilmiş İç Çap | 9.0 mm |
Et Kalınlığı (Çekintili) | 0.055 in |
Et Kalınlığı (Çekintili) | 1.4 mm |
Büzülme Oranı | 3:1 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin