| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 + | 14.506,1033 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Yapışma | Adhesive |
|---|---|
| Belgelendirme | UL |
| Renk | Kırmızı |
| Malzeme | XLPO |
| Paketleme Biçimi | Roll |
| Tüp Şekli | Round |
| İç Çap (Çekintili) | 0.039 in |
| İç Çap (Çekintili) | 1.0 mm |
| Asgari Tam Toparlanma Isısı | 110 °C |
| Asgari Tam Toparlanma Isısı | 230 °F |
| Çalışma Isısı Aralığı | -67 - 257 °F |
| Çalışma Isısı Aralığı | -55 - 125 °C |
| Toplam Uzunluk | 492.126 ft |
| Toplam Uzunluk | 150.0 m |
| Ön Çektirilmiş İç Çap | 3.0 mm |
| Ön Çektirilmiş İç Çap | 0.118 in |
| Et Kalınlığı (Çekintili) | 1.0 mm |
| Et Kalınlığı (Çekintili) | 0.039 in |
| Büzülme Oranı | 3:1 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin