Menü Arama

Isıyla Daralan Tüpler 3:1 19.0 mm PO Black

3:1 ısıyla daralan tüp, üstün mekanik güç sağlayan yapışkan astarı sayesinde iletişim, elektronik ve otomotiv sektörlerinde yaygın olarak kullanılır. Siyah renkte mevcuttur.
Ürün kodu:

496000

14 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
5 + 759,8599 TL
Standart paket: 5

Şunun katları halinde sipariş ver: 5

Toplam fiyat:

3.799,30 TL

5 x 759,8599 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Yapışma Adhesive
Belgelendirme UL
Renk Black
Malzeme PO
Paketleme Biçimi Pre-Cut Lengths
Özel Nitelikler Flame Retardant
Tüp Şekli Round
İç Çap (Çekintili) 6.0 mm
Azami Çalışma Isısı 125 °C
Asgari Tam Toparlanma Isısı 110 °C
Asgari Çalışma Isısı -55 °C
Çalışma Isısı Aralığı -55 - 125 °C
Toplam Uzunluk 1.22 m
Ön Çektirilmiş İç Çap 19.0 mm
Et Kalınlığı (Çekintili) 2.2 mm
Büzülme Oranı 3:1

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin