Menü Arama

Isıyla Daralan Tüpler 3:1 9.0 mm PO Black

3:1 ısıyla daralan tüp; düşük büzüşme ısısı, alev geciktirici özelliği ve üstün mekanik gücü sayesinde iletişim, elektronik ve otomotiv sektörlerinde yaygın olarak kullanılır. Siyah renkte mevcuttur.
Ürün kodu:

495998

4194 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
5 + 389,9709 TL
Standart paket: 5

Şunun katları halinde sipariş ver: 5

Toplam fiyat:

1.949,85 TL

5 x 389,9709 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Yapışma Adhesive
Belgelendirme UL
Renk Siyah
Malzeme PO
Paketleme Biçimi Pre-Cut Lengths
Özel Nitelikler Flame Retardant
Tüp Şekli Round
İç Çap (Çekintili) 3.0 mm
Azami Çalışma Isısı 125 °C
Asgari Tam Toparlanma Isısı 110 °C
Asgari Çalışma Isısı -55 °C
Çalışma Isısı Aralığı -55 - 125 °C
Toplam Uzunluk 1.22 m
Ön Çektirilmiş İç Çap 9.0 mm
Et Kalınlığı (Çekintili) 1.4 mm
Büzülme Oranı 3:1

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin