Menü Arama

Isıyla Daralan Tüpler 2:1 25.4 mm XLPO Clear

Bu 2:1 ısıyla daralan tüp, düşük bir daralma sıcaklığına sahiptir ve olağanüstü mekanik güç sunar. Bu yüzden iletişim, elektronik ve otomotiv sektörlerinde yaygın bir şekilde kullanılır. Şeffaf renkte tedarik edilir.
Ürün kodu:

495893

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 4.645,0611 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

4.645,06 TL

1 x 4.645,0611 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Yapışma Yapışkansız
Renk Clear
Malzeme XLPO
Paketleme Biçimi Roll
Tüp Şekli Flat
İç Çap (Çekintili) 12.7 mm
Asgari Tam Toparlanma Isısı 95 °C
Toplam Uzunluk 30.0 m
Ön Çektirilmiş İç Çap 25.4 mm
Et Kalınlığı (Çekintili) 0.9 mm
Büzülme Oranı 2:1
Çalışma Isısı Aralığı -55 - 105 °C

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin