Menü Arama

Isıyla Daralan Tüpler 2:1 16.0 mm PO Yellow

Bu 2:1 alev geciktirici ısıyla daralan tüp, hassas ortamlar için tasarlanmıştır. Yaygın uygulamaları arasında, otomotiv ve haberleşme sektörlerinde yuvarlak tel bağlantıları ve donanımı gibi elektrik aksamını kapatmak bulunur. Sarı renkte, asgari 70°C daralma sıcaklığıyla sunulur.
Ürün kodu:

495809

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 4.575,4648 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

4.575,46 TL

1 x 4.575,4648 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Yapışma Yapışkansız
Belgelendirme UL
Renk Sarı
Malzeme PO
Paketleme Biçimi Bobin
Özel Nitelikler Flame Retardant
Tüp Şekli Flat
İç Çap (Çekintili) 8.0 mm
Azami Çalışma Isısı 125 °C
Asgari Tam Toparlanma Isısı 100 °C
Asgari Çalışma Isısı -55 °C
Çalışma Isısı Aralığı -55 - 125 °C
Toplam Uzunluk 50.0 m
Ön Çektirilmiş İç Çap 16.0 mm
Et Kalınlığı (Çekintili) 0.7 mm
Büzülme Oranı 2:1

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin