Menü Arama

Isıyla Daralan Tüpler 2:1 3.2 mm PO Natural

Bu 2:1 ısıyla daralan tüp, düşük bir daralma sıcaklığına sahiptir, alev geciktiricidir ve olağanüstü mekanik güç sunar. Bu yüzden iletişim, elektronik ve otomotiv sektörlerinde yaygın bir şekilde kullanılır. Şeffaf renkte tedarik edilir.
Ürün kodu:

174321000018

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 723,6912 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

723,69 TL

1 x 723,6912 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Yapışma Yapışkansız
Renk Doğal renk
Malzeme PO
Paketleme Biçimi Kutu
Özel Nitelikler Not Flame Retardant
Tüp Şekli Round
İç Çap (Çekintili) 1.5 mm
Azami Çalışma Isısı 125 °C
Asgari Tam Toparlanma Isısı 100 °C
Asgari Çalışma Isısı -55 °C
Çalışma Isısı Aralığı -55 - 125 °C
Toplam Uzunluk 10.0 m
Ön Çektirilmiş İç Çap 3.2 mm
Et Kalınlığı (Çekintili) 0.4 mm
Büzülme Oranı 2:1

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin