Menü Arama

IP67 Kablo Salmastrası M32 15.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Sızdırmazlık halkası, toz ve suya karşı sızdırmazlık sağladığından harici uygulamalar için uygundur. Kolayca takılır, titreşime dayanıklıdır ve kablo takılana kadar körleme tapası görevi görür.
Ürün kodu:

283320059999

36460 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 - 249 33,3923 TL
250 - 499 30,277 TL
500 + 26,8695 TL
Standart paket: 25

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

834,81 TL

25 x 33,3923 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Siyah
Tam Malzeme Ethylene Propylene Diene Monomer
Kafa Stili Round
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı 15.0 - 20.0 mm
Pano Kalınlık Aralığı 1.0 - 4.0 mm
GTIP Numarası 4016999790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin