Sign Stand Offs create a space between the wall and mounted print materials to add dimension to a display or sign. These stands are available in plastic or metal to create an attractive 3D effect.
It is ideal for mounting signs, display panels, and other items at a fixed distance from a surface. It increases the visibility of your signs and prevents damage to your walls. It is easy to install and remove, secure and durable.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Bağımsız Uzunluk | Silindir Rengi | Kafa Rengi | Bitir | Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334,6072 TL - 334,6072 TL | 87534 Stokta |
|
|
|
Satin Silver
|
Brass
|
||
| 275,0889 TL - 673,968 TL | 40 Stokta |
|
|
|
|
Stainless Steel
|
||
| 84,0666 TL - 84,0666 TL | 15918 Stokta |
|
|
|
|
Alüminyum
|
||
| 128,3455 TL - 314,4465 TL | 14574 Stokta |
|
|
|
Satin Chrome
|
Brass
|
||
| 80,1181 TL - 196,2893 TL | 60 Stokta |
|
|
|
|
Alüminyum
|
||
| 171,5356 TL - 171,5356 TL | 3320 Stokta |
|
|
|
Krom
|
Brass
|
||
| 73,1787 TL - 73,1787 TL | 1800 Stokta |
|
|
|
|
Stainless Steel
|
||
| 43,003 TL - 43,003 TL | 302889 Stokta |
|
|
|
No Finish
|
ABS
|
||
| 82,5416 TL - 82,5416 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
Satin Silver
|
Alüminyum
|
||
| 45,4363 TL - 111,319 TL | 3800 Stokta |
|
|
|
|
Alüminyum
|
||
| 43,003 TL - 43,003 TL | 5215 Stokta |
|
|
|
No Finish
|
ABS
|
||
| 89,9009 TL - 220,2572 TL | 105 Stokta |
|
|
|
Satin Silver
|
Alüminyum
|
||
| 44,4952 TL - 44,4952 TL | 5980 Stokta |
|
|
|
Chrome Plated
|
Alüminyum
|
||
| 63,4005 TL - 155,3313 TL | 290 Stokta |
|
|
|
Krom
|
Brass
|
||
| 72,1072 TL - 176,6628 TL | 156 Stokta |
|
|
|
Satin Silver
|
Alüminyum
|
||
| 50,3073 TL - 50,3073 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
Satin Silver
|
Alüminyum
|
||
| 39,0629 TL - 95,7043 TL | 14300 Stokta |
|
|
|
Satin Silver
|
Alüminyum
|
||
| 79,649 TL - 195,1402 TL | 10560 Stokta |
|
|
|
Chrome Plated
|
Alüminyum
|
||
| 56,4611 TL - 56,4611 TL | 71820 Stokta |
|
|
|
No Finish
|
ABS
|
||
| 43,003 TL - 43,003 TL | 14729 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
Doğal renk
|
No Finish
|
ABS
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin