Menü Arama

Hızlı Takılır Konektör Tapaları

Stokta

Hızlı Takılır Konektör Tapaları, yakıt sistemlerinde SAE J2044 - 12 konektörlerine uyacak şekilde tasarlanmıştır. Kapak, kirleticilere ve olası sıvı sızıntılarına karşı koruma sağlar.

Halka tırnak, takıldığında konektörün duvarını kapatmak ve hızlı ve kolay çıkarılmak üzere tasarlanmıştır.

  • Halka tırnak, takıldığında konektörün duvarını kapatmak üzere tasarlanmıştır.
  • Özel alet veya ekipman olmadan telleri hızlı ve kolayca birleştirmek için kullanılır.
  • Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: LDPE Renk: Yellow Seri Kodu: SRF0009

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
7 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d h Diş Boyutu D Diş Standardı Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
30.0 mm
5/16 in
32.0 mm
SAE J2044
210000 Stokta
11.8 mm
34.5 mm
12 in
34.0 mm
SAE J2044
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.8 mm
32.0 mm
5/8 in
37.0 mm
SAE J2044
23750 Stokta
17.9 mm
32.0 mm
18 in
37.0 mm
SAE J2044
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.9 mm
32.0 mm
10 in
34.0 mm
SAE J2044
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.8 mm
35.0 mm
1/2 in
35.0 mm
SAE J2044
985500 Stokta
23.90 mm
29.0 mm
24 in
46.0 mm
SAE J2044
Hızlı Takılır Konektör Tapası 7.9 mm SAE J2044 5/16 in LDPE Sarı

1489462


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    7.9 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Seri
    SAE J2044
  • Diş Boyutu
    5/16 in
Hızlı Takılır Konektör Tapası Sarı SAE J2044 12 in

1460769


Stok Seviyeleri
210000 Stokta
Özellikler
  • d
    11.8 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Seri
    SAE J2044
  • Diş Boyutu
    12 in
Hızlı Takılır Konektör Tapası Sarı SAE J2044 5/8 in

1460771


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    15.8 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Seri
    SAE J2044
  • Diş Boyutu
    5/8 in
Hızlı Takılır Konektör Tapası Sarı SAE J2044 18 in

1489465


Stok Seviyeleri
23750 Stokta
Özellikler
  • d
    17.9 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Seri
    SAE J2044
  • Diş Boyutu
    18 in
Hızlı Takılır Konektör Tapası Sarı SAE J2044 10 in

1489464


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    9.9 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Seri
    SAE J2044
  • Diş Boyutu
    10 in
Hızlı Takılır Konektör Tapası Sarı SAE J2044 1/2 in

1460770


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    12.8 mm
  • D
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Seri
    SAE J2044
  • Diş Boyutu
    1/2 in
Hızlı Takılır Konektör Tapası Sarı SAE J2044 24 in

1460772


Stok Seviyeleri
985500 Stokta
Özellikler
  • d
    23.90 mm
  • D
    46.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Seri
    SAE J2044
  • Diş Boyutu
    24 in