Menü Arama

Hızlı Sökülebilen Kapaklar

Stokta

Quick Release Caps are designed for capping ISO A and ISO B series. They protect hoses, fittings and tubes from contamination, dirt, moisture and corrosion. They can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

Hidrolik uygulamalar için Hızlı Sökülür Kapak. Dişi bağlantı elemanı, ISO 7241-1, A ve B Serisi hızlı sökülür kaplinleri korumaya uygundur

  • Hortuma bağlı kalacak şekilde tasarlanmıştır.
  • Kir ve nem girmesine karşı koruma, korozyona direnç sunar.
Malzeme: TPE Renk: Mavi, Yeşil, Sarı, Kırmızı Seri Kodu: SR1181

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
40 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu d2 d1 Diş Standardı Satın Al
36,0789 TL - 36,0789 TL 2061 Stokta
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
25,9077 TL - 25,9077 TL 110 Stokta
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
24,3725 TL - 24,3725 TL 2700 Stokta
3/8
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
24,3725 TL - 24,3725 TL 7200 Stokta
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
25,9077 TL - 25,9077 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
36,0789 TL - 36,0789 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
23,5089 TL - 23,5089 TL 298 Stokta
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
44,8108 TL - 44,8108 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
23,5089 TL - 23,5089 TL 9536 Stokta
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
36,0789 TL - 36,0789 TL 600 Stokta
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
25,9077 TL - 25,9077 TL 14850 Stokta
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
44,8108 TL - 44,8108 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
23,5089 TL - 23,5089 TL 2280 Stokta
1/4 in
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
499741 23,5089 TL - 23,5089 TL 8910 Stokta
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
24,3725 TL - 24,3725 TL 587 Stokta
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
23,5089 TL - 23,5089 TL 89 Stokta
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
44,8108 TL - 44,8108 TL 150 Stokta
1 in
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
36,0789 TL - 36,0789 TL 3655 Stokta
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
23,5089 TL - 23,5089 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
36,0789 TL - 36,0789 TL 1500 Stokta
3/4 in
34.0 mm
32.7 mm
ISO B
  • / 2
Hızlı Sökülür Kapak 3/4 ISO A TPE Sarı

499739

Fiyat Aralığı
36,0789 TL - 36,0789 TL

Stok Seviyeleri
2061 Stokta
Özellikler
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Diş Boyutu
    3/4
  • Diş Standardı
    ISO A
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Hızlı Sökülür Kapak 1/2 ISO A TPE Yeşil

499748

Fiyat Aralığı
25,9077 TL - 25,9077 TL

Stok Seviyeleri
110 Stokta
Özellikler
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Diş Boyutu
    1/2
  • Diş Standardı
    ISO A
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Hızlı Sökülür Kapak 3/8 ISO A TPE Yeşil

499747

Fiyat Aralığı
24,3725 TL - 24,3725 TL

Stok Seviyeleri
2700 Stokta
Özellikler
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Diş Boyutu
    3/8
  • Diş Standardı
    ISO A
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Hızlı Sökülür Kapak 3/8 ISO B TPE Yeşil

499752

Fiyat Aralığı
24,3725 TL - 24,3725 TL

Stok Seviyeleri
7200 Stokta
Özellikler
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    3/8
  • Diş Standardı
    ISO B
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Hızlı Sökülür Kapak 1/2 ISO B TPE Sarı

499743

Fiyat Aralığı
25,9077 TL - 25,9077 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Diş Boyutu
    1/2
  • Diş Standardı
    ISO B
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Hızlı Sökülür Kapak 3/4 ISO B TPE Sarı

499744

Fiyat Aralığı
36,0789 TL - 36,0789 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Diş Boyutu
    3/4
  • Diş Standardı
    ISO B
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Hızlı Sökülür Kapak 1/4 ISO B TPE Yeşil

499751

Fiyat Aralığı
23,5089 TL - 23,5089 TL

Stok Seviyeleri
298 Stokta
Özellikler
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Diş Boyutu
    1/4
  • Diş Standardı
    ISO B
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Hızlı Sökülür Kapak 1 in ISO B TPE Yeşil

499755

Fiyat Aralığı
44,8108 TL - 44,8108 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Diş Boyutu
    1 in
  • Diş Standardı
    ISO B
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Hızlı Sökülür Kapak 1/4 ISO A TPE Mavi

499756

Fiyat Aralığı
23,5089 TL - 23,5089 TL

Stok Seviyeleri
9536 Stokta
Özellikler
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Diş Boyutu
    1/4
  • Diş Standardı
    ISO A
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Hızlı Sökülür Kapak 3/4 ISO A TPE Mavi

499759

Fiyat Aralığı
36,0789 TL - 36,0789 TL

Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Diş Boyutu
    3/4
  • Diş Standardı
    ISO A
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Hızlı Sökülür Kapak 1/2 ISO B TPE Mavi

499763

Fiyat Aralığı
25,9077 TL - 25,9077 TL

Stok Seviyeleri
14850 Stokta
Özellikler
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Diş Boyutu
    1/2
  • Diş Standardı
    ISO B
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Hızlı Sökülür Kapak 1 in ISO B TPE Mavi

499765

Fiyat Aralığı
44,8108 TL - 44,8108 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Diş Boyutu
    1 in
  • Diş Standardı
    ISO B
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Hızlı Sökülür Kapak 1/4 in ISO A TPE Kırmızı

498796

Fiyat Aralığı
23,5089 TL - 23,5089 TL

Stok Seviyeleri
2280 Stokta
Özellikler
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Diş Boyutu
    1/4 in
  • Diş Standardı
    ISO A
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Hızlı Sökülür Kapak 1/4 ISO B TPE Sarı

499741

Fiyat Aralığı
23,5089 TL - 23,5089 TL

Stok Seviyeleri
8910 Stokta
Özellikler
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Diş Boyutu
    1/4
  • Diş Standardı
    ISO B
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Hızlı Sökülür Kapak 3/8 ISO B TPE Mavi

499762

Fiyat Aralığı
24,3725 TL - 24,3725 TL

Stok Seviyeleri
587 Stokta
Özellikler
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    3/8
  • Diş Standardı
    ISO B
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Hızlı Sökülür Kapak 1/4 ISO B TPE Mavi

499761

Fiyat Aralığı
23,5089 TL - 23,5089 TL

Stok Seviyeleri
89 Stokta
Özellikler
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Diş Boyutu
    1/4
  • Diş Standardı
    ISO B
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Hızlı Sökülür Kapak 1 in ISO A TPE Mavi

499760

Fiyat Aralığı
44,8108 TL - 44,8108 TL

Stok Seviyeleri
150 Stokta
Özellikler
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Diş Boyutu
    1 in
  • Diş Standardı
    ISO A
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Hızlı Sökülür Kapak 3/4 ISO B TPE Mavi

499764

Fiyat Aralığı
36,0789 TL - 36,0789 TL

Stok Seviyeleri
3655 Stokta
Özellikler
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Diş Boyutu
    3/4
  • Diş Standardı
    ISO B
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Hızlı Sökülür Kapak 1/4 ISO A TPE Yeşil

499746

Fiyat Aralığı
23,5089 TL - 23,5089 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Diş Boyutu
    1/4
  • Diş Standardı
    ISO A
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Hızlı Sökülür Kapak 3/4 in ISO B TPE Kırmızı

498804

Fiyat Aralığı
36,0789 TL - 36,0789 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • d2
    34.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Diş Boyutu
    3/4 in
  • Diş Standardı
    ISO B
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer