Menü Arama

Hızlı Çıkarılır Tapa Mavi ISO B

Hızlı sökülen Erkek Toz Tapası, ISO A ve ISO B serilerine uygun bir bağlantıdır. Hortuma bağlı kalacak şekilde tasarlanmıştır. Toz, nem ve aşınmaya karşı mükemmel koruma sunar. Tespit parçası, Mavi TPE/TPV'de imal edilmiştir.
Ürün kodu:

499804

150 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
150 + 36,0789 TL
Standart paket: 150

Şunun katları halinde sipariş ver: 150

Toplam fiyat:

5.411,84 TL

150 x 36,0789 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 37.0 mm
d 32.7 mm
Diş Standardı ISO B
Seri ISO B
Malzeme TPE
Renk Mavi
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin