Menü Arama

Hızlı Çıkarılır Tapa ISO B TPE Kırmızı

Hızlı sökülen Erkek Toz Tapası, ISO A ve ISO B serilerine uygun bir bağlantıdır. Hortuma bağlı kalacak şekilde tasarlanmıştır. Toz, nem ve aşınmaya karşı mükemmel koruma sunar. Tespit parçası, Kırmızı TPE/TPV'de imal edilmiştir.
Ürün kodu:

499771

5612 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
150 + 23,5089 TL
Standart paket: 150

Şunun katları halinde sipariş ver: 150

Toplam fiyat:

3.526,34 TL

150 x 23,5089 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 23.0 mm
d 15.5 mm
Diş Standardı ISO B
Seri ISO B
Malzeme TPE
Renk Kırmızı
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin