Menü Arama

Havşa Başlı Kapak Vidaları - Plastik Torx Baş

Stokta

Socket Head Cap Screws with Plastic Torx Heads are used to secure and tighten a connection between two or more pieces of material. The cylindrical head features a Torx drive type with a smaller diameter than other machine screw heads.

It has high strength, durability, corrosion resistance, lightweight and non-conductive fastening solution. The plastic Torx head provides a reliable grip, allowing for high torque transfer during installation.

Installation and removal are easy using a hex key or Allen wrench. Used in industries such as automotive, electronics, manufacturing, and construction.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
55 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Diş Uzunluğu Satın Al
90,8425 TL - 90,8425 TL 98 Stokta
0.7 mm
M4
6.0 mm
137,9461 TL - 137,9461 TL 510 Stokta
0.5 mm
M3
20.0 mm
130,7964 TL - 130,7964 TL 640 Stokta
0.7 mm
M4
16.0 mm
154,3481 TL - 154,3481 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
M5
8.0 mm
154,3481 TL - 154,3481 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
M5
6.0 mm
203,9751 TL - 203,9751 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
M5
16.0 mm
239,4078 TL - 239,4078 TL 90 Stokta
0.8 mm
M5
20.0 mm
109,6629 TL - 109,6629 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.7 mm
M4
12.0 mm
66,4924 TL - 90,7334 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.7 mm
M4
10.0 mm
189,781 TL - 189,781 TL 66 Stokta
0.7 mm
M4
25.0 mm
373,674 TL - 373,674 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
M5
30.0 mm
189,781 TL - 189,781 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
M5
12.0 mm
323,7317 TL - 323,7317 TL 30 Stokta
1.0 mm
M6
20.0 mm
69,4987 TL - 69,4987 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.5 mm
M3
6.0 mm
114,3943 TL - 114,3943 TL 18 Stokta
0.5 mm
M3
16.0 mm
109,6629 TL - 109,6629 TL 64050 Stokta
0.7 mm
M4
10.0 mm
208,6014 TL - 208,6014 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.7 mm
M4
25.0 mm
208,6014 TL - 208,6014 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
M5
12.0 mm
280,9389 TL - 280,9389 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
M6
16.0 mm
425,9295 TL - 425,9295 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
M6
25.0 mm
  • / 3
Screw Alyan Başlı Torx Tahrikli M4 6.0 mm PEEK

187100670409

Fiyat Aralığı
90,8425 TL - 90,8425 TL

Stok Seviyeleri
98 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
Screw Alyan Başlı Torx Tahrikli M3 20.0 mm PEEK

187100570409

Fiyat Aralığı
137,9461 TL - 137,9461 TL

Stok Seviyeleri
510 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
Screw Alyan Başlı Torx Tahrikli M4 16.0 mm PEEK

187101070409

Fiyat Aralığı
130,7964 TL - 130,7964 TL

Stok Seviyeleri
640 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
Screw Alyan Başlı Torx Tahrikli M5 8.0 mm PEEK

187101470409

Fiyat Aralığı
154,3481 TL - 154,3481 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
Screw Alyan Başlı Torx Tahrikli M5 6.0 mm PEEK

187101370409

Fiyat Aralığı
154,3481 TL - 154,3481 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
Screw Alyan Başlı Torx Tahrikli M5 16.0 mm PEEK

187101770409

Fiyat Aralığı
203,9751 TL - 203,9751 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
Screw Alyan Başlı Torx Tahrikli M5 20.0 mm PEEK

187101870409

Fiyat Aralığı
239,4078 TL - 239,4078 TL

Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
Screw Alyan Başlı Torx Tahrikli M4 12.0 mm PEEK

187100970409

Fiyat Aralığı
109,6629 TL - 109,6629 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
Screw Alyan Başlı Torx Tahrikli M4 10.0 mm PEEK

187100870409

Fiyat Aralığı
90,7334 TL - 66,4924 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
Screw Alyan Başlı Torx Tahrikli M4 25.0 mm PEEK

187101270409

Fiyat Aralığı
189,781 TL - 189,781 TL

Stok Seviyeleri
66 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
Screw Alyan Başlı Torx Tahrikli M5 30.0 mm PEEK

187102070409

Fiyat Aralığı
373,674 TL - 373,674 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
Screw Alyan Başlı Torx Tahrikli M5 12.0 mm PEEK

187101670409

Fiyat Aralığı
189,781 TL - 189,781 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
Screw Alyan Başlı Torx Tahrikli M6 20.0 mm PEEK

187102470409

Fiyat Aralığı
323,7317 TL - 323,7317 TL

Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
Screw Low Head Torx Tahrikli M3 6.0 mm PEEK

187102870409

Fiyat Aralığı
69,4987 TL - 69,4987 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
Screw Low Head Torx Tahrikli M3 16.0 mm PEEK

187103270409

Fiyat Aralığı
114,3943 TL - 114,3943 TL

Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
Screw Low Head Torx Tahrikli M4 10.0 mm PEEK

187103670409

Fiyat Aralığı
109,6629 TL - 109,6629 TL

Stok Seviyeleri
64050 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
Screw Low Head Torx Tahrikli M4 25.0 mm PEEK

187104070409

Fiyat Aralığı
208,6014 TL - 208,6014 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
Screw Low Head Torx Tahrikli M5 12.0 mm PEEK

187104470409

Fiyat Aralığı
208,6014 TL - 208,6014 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
Screw Alyan Başlı Torx Tahrikli M6 16.0 mm PEEK

187102370409

Fiyat Aralığı
280,9389 TL - 280,9389 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
Screw Alyan Başlı Torx Tahrikli M6 25.0 mm PEEK

187102570409

Fiyat Aralığı
425,9295 TL - 425,9295 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Aralık Çapı
    1.0 mm