Socket Head Cap Screws with Plastic Torx Heads are used to secure and tighten a connection between two or more pieces of material. The cylindrical head features a Torx drive type with a smaller diameter than other machine screw heads.
It has high strength, durability, corrosion resistance, lightweight and non-conductive fastening solution. The plastic Torx head provides a reliable grip, allowing for high torque transfer during installation.
Installation and removal are easy using a hex key or Allen wrench. Used in industries such as automotive, electronics, manufacturing, and construction.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62,5593 TL - 62,5593 TL | 7980 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 102,5133 TL - 102,5133 TL | 336 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 62,5593 TL - 62,5593 TL | 280 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 67,1857 TL - 67,1857 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 63,2798 TL - 86,2552 TL | 1900 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 137,9461 TL - 137,9461 TL | 62622 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 154,3481 TL - 154,3481 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 272,3173 TL - 272,3173 TL | 70 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 66,4924 TL - 90,7334 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 189,781 TL - 189,781 TL | 66 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 189,781 TL - 189,781 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 130,7964 TL - 130,7964 TL | 640 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 280,9389 TL - 280,9389 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 499,5288 TL - 499,5288 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 76,6483 TL - 76,6483 TL | 100 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 109,6629 TL - 109,6629 TL | 64050 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 208,6014 TL - 208,6014 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 102,5133 TL - 102,5133 TL | 60 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 103,2921 TL - 140,7732 TL | 1080 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 170,9606 TL - 170,9606 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin