Menü Arama

Havşa Başlı Kapak Vidaları - Plastik Torx Baş

Stokta

Socket Head Cap Screws with Plastic Torx Heads are used to secure and tighten a connection between two or more pieces of material. The cylindrical head features a Torx drive type with a smaller diameter than other machine screw heads.

It has high strength, durability, corrosion resistance, lightweight and non-conductive fastening solution. The plastic Torx head provides a reliable grip, allowing for high torque transfer during installation.

Installation and removal are easy using a hex key or Allen wrench. Used in industries such as automotive, electronics, manufacturing, and construction.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
55 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Diş Uzunluğu Satın Al
62,5593 TL - 62,5593 TL 7980 Stokta
0.5 mm
M3
6.0 mm
66,4924 TL - 90,7334 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.7 mm
M4
10.0 mm
63,2798 TL - 86,2552 TL 1900 Stokta
0.7 mm
M4
8.0 mm
137,9461 TL - 137,9461 TL 62622 Stokta
0.7 mm
M4
20.0 mm
154,3481 TL - 154,3481 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
M5
10.0 mm
189,781 TL - 189,781 TL 66 Stokta
0.7 mm
M4
25.0 mm
189,781 TL - 189,781 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
M5
12.0 mm
373,674 TL - 373,674 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
M5
30.0 mm
103,2921 TL - 140,7732 TL 1080 Stokta
0.7 mm
M4
20.0 mm
170,9606 TL - 170,9606 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
M5
10.0 mm
300,6005 TL - 300,6005 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
M5
25.0 mm
357,0616 TL - 357,0616 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
M3
16.0 mm
548,5249 TL - 548,5249 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
M3
40.0 mm
130,7964 TL - 130,7964 TL 640 Stokta
0.7 mm
M4
16.0 mm
90,8425 TL - 90,8425 TL 98 Stokta
0.7 mm
M4
6.0 mm
239,4078 TL - 239,4078 TL 90 Stokta
0.8 mm
M5
20.0 mm
76,6483 TL - 76,6483 TL 100 Stokta
0.5 mm
M3
12.0 mm
102,5133 TL - 102,5133 TL 60 Stokta
0.7 mm
M4
8.0 mm
280,9389 TL - 280,9389 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
M6
16.0 mm
499,5288 TL - 499,5288 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
M6
40.0 mm
  • / 3
Screw Alyan Başlı Torx Tahrikli M3 6.0 mm PEEK

187100170409

Fiyat Aralığı
62,5593 TL - 62,5593 TL

Stok Seviyeleri
7980 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
Screw Alyan Başlı Torx Tahrikli M4 10.0 mm PEEK

187100870409

Fiyat Aralığı
90,7334 TL - 66,4924 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
Screw Alyan Başlı Torx Tahrikli M4 8.0 mm PEEK

187100770409

Fiyat Aralığı
86,2552 TL - 63,2798 TL

Stok Seviyeleri
1900 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
Screw Alyan Başlı Torx Tahrikli M4 20.0 mm PEEK

187101170409

Fiyat Aralığı
137,9461 TL - 137,9461 TL

Stok Seviyeleri
62622 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
Screw Alyan Başlı Torx Tahrikli M5 10.0 mm PEEK

187101570409

Fiyat Aralığı
154,3481 TL - 154,3481 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
Screw Alyan Başlı Torx Tahrikli M4 25.0 mm PEEK

187101270409

Fiyat Aralığı
189,781 TL - 189,781 TL

Stok Seviyeleri
66 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
Screw Alyan Başlı Torx Tahrikli M5 12.0 mm PEEK

187101670409

Fiyat Aralığı
189,781 TL - 189,781 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
Screw Alyan Başlı Torx Tahrikli M5 30.0 mm PEEK

187102070409

Fiyat Aralığı
373,674 TL - 373,674 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
Screw Low Head Torx Tahrikli M4 20.0 mm PEEK

187103970409

Fiyat Aralığı
140,7732 TL - 103,2921 TL

Stok Seviyeleri
1080 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
Screw Low Head Torx Tahrikli M5 10.0 mm PEEK

187104370409

Fiyat Aralığı
170,9606 TL - 170,9606 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
Screw Low Head Torx Tahrikli M5 25.0 mm PEEK

187104770409

Fiyat Aralığı
300,6005 TL - 300,6005 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
Screw Low Head Torx Tahrikli M3 16.0 mm PEEK

187105170409

Fiyat Aralığı
357,0616 TL - 357,0616 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
Screw Low Head Torx Tahrikli M3 40.0 mm PEEK

187105570409

Fiyat Aralığı
548,5249 TL - 548,5249 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
Screw Alyan Başlı Torx Tahrikli M4 16.0 mm PEEK

187101070409

Fiyat Aralığı
130,7964 TL - 130,7964 TL

Stok Seviyeleri
640 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
Screw Alyan Başlı Torx Tahrikli M4 6.0 mm PEEK

187100670409

Fiyat Aralığı
90,8425 TL - 90,8425 TL

Stok Seviyeleri
98 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
Screw Alyan Başlı Torx Tahrikli M5 20.0 mm PEEK

187101870409

Fiyat Aralığı
239,4078 TL - 239,4078 TL

Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
Screw Low Head Torx Tahrikli M3 12.0 mm PEEK

187103170409

Fiyat Aralığı
76,6483 TL - 76,6483 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
Screw Low Head Torx Tahrikli M4 8.0 mm PEEK

187103570409

Fiyat Aralığı
102,5133 TL - 102,5133 TL

Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
Screw Alyan Başlı Torx Tahrikli M6 16.0 mm PEEK

187102370409

Fiyat Aralığı
280,9389 TL - 280,9389 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
Screw Alyan Başlı Torx Tahrikli M6 40.0 mm PEEK

187102770409

Fiyat Aralığı
499,5288 TL - 499,5288 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Aralık Çapı
    1.0 mm