Menü Arama

Havalandırma Kapakları BSP G 3/8 8.0 mm Alüminyum Black

This G 3/8 BSP threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Ürün kodu:

1505239

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 357,7261 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

3.577,26 TL

10 x 357,7261 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
A 18.0 mm
D 22.0 mm
h 8.0 mm
Diş Boyutu G 3/8
Diş Standardı BSP Dişleri
Pozisyon Re-Fill
Renk Siyah
Tip 2
GTIP Numarası 8309909090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin