Menü Arama

Havalandırma Kapakları BSP G 11/2 13.0 mm Alüminyum Black

This G 11/2 BSP threaded breather cap allows a high rate of air flow. The design protects equipment by controlling moisture and particle contamination in application exposed to pressure and demand from fluid levels.
Ürün kodu:

1505231

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 1.031,2514 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.031,25 TL

1 x 1.031,2514 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
A 31.2 mm
B 27.0 mm
D 60.0 mm
HD 6.0 mm
h 13.0 mm
Diş Boyutu G 11/2
Diş Standardı BSP Dişleri
Pozisyon Magnetic
Renk Siyah
Tip 1
GTIP Numarası 8309909090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin