Havalandırmalı Vidalar, altıgen tahrikli kapak başı içerir. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.
Vidanın boş iç kısmı, havalandırma sistemi işlevi görür. Bu ürün DIN 912 standardına uygundur (orta havalandırma kısmıyla). Ultrasonik olarak temizlenen ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul olup korozyona ve işlemeye dirençli, ayrıca sağlamdır.
Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 304 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0090.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | h1 | Malzeme | l1 | A/F | d3 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94,4195 TL - 125,7751 TL | 199 Stokta |
3.8
|
M2
|
2.0
|
304 Stainless Steel
|
10.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 291,3615 TL - 388,5996 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
24.0
|
M16
|
16.0
|
304 Stainless Steel
|
45.0
|
14.0
|
1.8
|
||
| 95,8287 TL - 127,5367 TL | 148 Stokta |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 Stainless Steel
|
10.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 74,69 TL - 99,3518 TL | 158 Stokta |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 Stainless Steel
|
4.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 116,9674 TL - 156,074 TL | 36 Stokta |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 Stainless Steel
|
16.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 199,4083 TL - 265,6428 TL | 1 Stokta |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
50.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 116,9674 TL - 156,074 TL | 135 Stokta |
3.8
|
M2
|
2.0
|
304 Stainless Steel
|
16.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 101,818 TL - 135,6399 TL | 106 Stokta |
3.8
|
M2
|
2.0
|
304 Stainless Steel
|
12.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 81,7362 TL - 108,8642 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 Stainless Steel
|
6.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 103,2272 TL - 137,4015 TL | 5 Stokta |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 Stainless Steel
|
12.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 75,7469 TL - 100,761 TL | 420 Stokta |
3.8
|
M2
|
2.0
|
304 Stainless Steel
|
5.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 131,0599 TL - 174,7465 TL | 198 Stokta |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 Stainless Steel
|
20.0
|
2.0
|
0.9
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin