Havalandırmalı Vidalar, altıgen tahrikli kapak başı içerir. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.
Vidanın boş iç kısmı, havalandırma sistemi işlevi görür. Bu ürün DIN 912 standardına uygundur (orta havalandırma kısmıyla). Ultrasonik olarak temizlenen ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul olup korozyona ve işlemeye dirençli, ayrıca sağlamdır.
Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 304 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0090.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | h1 | Malzeme | l1 | A/F | d3 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131,0599 TL - 174,7465 TL | 198 Stokta |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 Stainless Steel
|
20.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 95,8287 TL - 127,5367 TL | 148 Stokta |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 Stainless Steel
|
10.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 74,69 TL - 99,3518 TL | 158 Stokta |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 Stainless Steel
|
4.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 129,2983 TL - 172,2803 TL | 63 Stokta |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 Stainless Steel
|
20.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 225,8316 TL - 300,874 TL | 19 Stokta |
18.0
|
M12
|
12.0
|
304 Stainless Steel
|
50.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 143,743 TL - 191,6574 TL | 30 Stokta |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
20.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 234,9917 TL - 313,2049 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
24.0
|
M16
|
16.0
|
304 Stainless Steel
|
25.0
|
14.0
|
1.8
|
||
| 305,454 TL - 407,2721 TL | 9 Stokta |
24.0
|
M16
|
16.0
|
304 Stainless Steel
|
50.0
|
14.0
|
1.8
|
||
| 152,9032 TL - 203,636 TL | 17 Stokta |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
25.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 170,5187 TL - 227,2409 TL | 278 Stokta |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 Stainless Steel
|
50.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 189,8958 TL - 253,3119 TL | 9 Stokta |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
45.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 116,9674 TL - 155,7216 TL | 442 Stokta |
7.0
|
M4
|
4.0
|
304 Stainless Steel
|
16.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 116,2628 TL - 155,017 TL | 160 Stokta |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 Stainless Steel
|
16.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 110,2734 TL - 146,9138 TL | 147 Stokta |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 Stainless Steel
|
12.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 84,5547 TL - 112,7396 TL | 498 Stokta |
7.0
|
M4
|
4.0
|
304 Stainless Steel
|
5.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 181,4404 TL - 242,038 TL | 70 Stokta |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 Stainless Steel
|
40.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 80,6793 TL - 107,455 TL | 46 Stokta |
5.5
|
M3
|
3.0
|
304 Stainless Steel
|
5.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 78,9177 TL - 105,3411 TL | 93 Stokta |
3.8
|
M2.5
|
2.0
|
304 Stainless Steel
|
6.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 157,1309 TL - 209,6253 TL | 125 Stokta |
7.0
|
M4
|
4.0
|
304 Stainless Steel
|
30.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 97,5903 TL - 130,0029 TL | 396 Stokta |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 Stainless Steel
|
8.0
|
4.0
|
1.3
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin