Havalandırmalı Vidalar, altıgen tahrikli kapak başı içerir. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.
Vidanın boş iç kısmı, havalandırma sistemi işlevi görür. Bu ürün DIN 912 standardına uygundur (orta havalandırma kısmıyla). Ultrasonik olarak temizlenen ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul olup korozyona ve işlemeye dirençli, ayrıca sağlamdır.
Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 304 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0090.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | h1 | Malzeme | l1 | A/F | d3 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118,0243 TL - 157,4832 TL | 78 Stokta |
7.0
|
M4
|
4.0
|
316 Stainless Steel
|
16.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 132,4691 TL - 176,508 TL | 50 Stokta |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
316 Stainless Steel
|
20.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 82,4409 TL - 109,9212 TL | 389 Stokta |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 76,4516 TL - 101,818 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.8
|
M2
|
2.0
|
316 Stainless Steel
|
5.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 94,7717 TL - 126,4798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.8
|
M2
|
2.0
|
316 Stainless Steel
|
10.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 102,8749 TL - 137,0491 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.8
|
M2
|
2.0
|
316 Stainless Steel
|
12.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 87,3732 TL - 116,615 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.8
|
M2
|
2.0
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 118,0243 TL - 157,4832 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.8
|
M2
|
2.0
|
316 Stainless Steel
|
16.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 72,5761 TL - 96,5333 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.8
|
M2
|
2.0
|
316 Stainless Steel
|
4.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 103,9318 TL - 138,4584 TL | 500 Stokta |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
316 Stainless Steel
|
12.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 75,0423 TL - 100,0564 TL | 211 Stokta |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
316 Stainless Steel
|
4.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 89,4871 TL - 119,0812 TL | 302 Stokta |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 78,5654 TL - 104,6365 TL | 391 Stokta |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
316 Stainless Steel
|
5.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 96,8856 TL - 128,9459 TL | 516 Stokta |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
316 Stainless Steel
|
10.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 110,2734 TL - 146,9138 TL | 47 Stokta |
8.5
|
M5
|
5.0
|
316 Stainless Steel
|
12.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 91,6009 TL - 121,8997 TL | 392 Stokta |
5.5
|
M3
|
3.0
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 140,2199 TL - 187,0774 TL | 283 Stokta |
10.0
|
M6
|
6.0
|
316 Stainless Steel
|
25.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 151,8462 TL - 202,2268 TL | 182 Stokta |
10.0
|
M6
|
6.0
|
316 Stainless Steel
|
30.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 104,9888 TL - 139,8676 TL | 176 Stokta |
7.0
|
M4
|
4.0
|
304 Stainless Steel
|
12.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 96,8856 TL - 129,2983 TL | 84 Stokta |
5.5
|
M3
|
3.0
|
304 Stainless Steel
|
10.0
|
3.0
|
1.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin