Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.
açıklıkları kapatmak ve hava akışını düzenlemek için güvenilir bir çözüm sunar.Entegre havalandırma özellikleriyle tasarlanmış olup, güvenilir bir sızdırmazlık sağlarken kontrollü havalandırmaya izin verir. Malzeme: Polyamide, Nylon 6/6, Nylon 6, Nylon, Stainless Steel, PA Renk: Gri, Doğal renk, Beyaz, Siyah, Brass Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | Renk | H | L | d | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.355,2852 TL - 1.505,8723 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Gri
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
||
| 2,9655 TL - 3,6611 TL | 25466 Stokta |
1.185 in
30.1 mm
|
|
Doğal renk
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
3
|
||
| 62MP1000V | 3,1645 TL - 3,907 TL | 44892 Stokta |
1.205 in
30.6 mm
|
|
Siyah
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
|
| 709,9518 TL - 788,8354 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Gri
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
||
| 23,5517 TL - 23,5517 TL | 228180 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Siyah
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 37,7732 TL - 82,8478 TL | 798 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Gri
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 162,8168 TL - 162,8168 TL | 141614 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Siyah
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 36,379 TL - 36,379 TL | 1932 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Gri
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
| 37,7732 TL - 82,8478 TL | 31220 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Beyaz
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 139,5425 TL - 139,5425 TL | 2037 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
M20
|
Gri
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 537,0507 TL - 835,4119 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gri
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| 23,5517 TL - 23,5517 TL | 320 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Gri
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 36,379 TL - 36,379 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Beyaz
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
| 775,0893 TL - 775,0893 TL | 10 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M40
|
Siyah
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
| 1334479 | 968,836 TL - 968,836 TL | 60 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
Gri
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3
|
|
| 103,6136 TL - 161,1765 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Siyah
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 1.861,3166 TL - 1.861,3166 TL | 4 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
M40
|
Brass
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
4
|
||
| 104,5172 TL - 162,5824 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Gri
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 103,6136 TL - 161,1765 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gri
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 112,2477 TL - 174,6079 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gri
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin