Menü Arama

Hava Boşaltma Tapaları

Stokta

Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.

açıklıkları kapatmak ve hava akışını düzenlemek için güvenilir bir çözüm sunar.Entegre havalandırma özellikleriyle tasarlanmış olup, güvenilir bir sızdırmazlık sağlarken kontrollü havalandırmaya izin verir. Malzeme: Polyamide, Nylon 6/6, Nylon 6, Nylon, Stainless Steel, PA Renk: Gri, Doğal renk, Beyaz, Siyah, Brass Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
87 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Diş Boyutu Renk H L d Tip Satın Al
8,8299 TL - 8,8299 TL 13260 Stokta
25.8 mm
Siyah
11.5 mm
22.2 mm
16.0 mm
5,5514 TL - 5,5514 TL 10500 Stokta
30.6 mm
Beyaz
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
1
164,052 TL - 255,1918 TL 500 Stokta
24.0 mm
M20 x 1.5
Gri
12.5 mm
5.5 mm
20.0 mm
2
112,2477 TL - 174,6079 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.0 mm
M12 x 1.5
Gri
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
138,1446 TL - 214,8916 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0 mm
M16 x 1.5
Gri
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
4
7200 Stokta
24.0 mm
M12 x 1.5
Gri
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
4
147098 Stokta
24.0 mm
M16 x 1.5
Gri
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.0 mm
M12 x 1.5
Siyah
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
1112 Stokta
17.0 mm
M12 x 1.5
Gri
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
164,052 TL - 255,1918 TL 400 Stokta
24.0 mm
M20 x 1.5
Siyah
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
134,6947 TL - 209,525 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.0 mm
Gri
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
96,2126 TL - 149,664 TL 400 Stokta
17.0 mm
M12 x 1.5
Gri
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
97,5332 TL - 151,7183 TL 400 Stokta
24.0 mm
M16 x 1.5
Gri
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
134,6848 TL - 209,5097 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.0 mm
Siyah
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
537,0507 TL - 835,4119 TL 500 Stokta
12.3 mm
M4 x 0.7
Gri
5.8 mm
3.1 mm
4.0 mm
4
1.433,3019 TL - 2.229,5805 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.0 mm
M20 x 1.5
Gri
13.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
3
164,052 TL - 255,1918 TL 6240 Stokta
24.0 mm
M20 x 1.5
Siyah
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
79,2457 TL - 123,2711 TL 1652 Stokta
17.0 mm
M12 x 1.5
Siyah
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
110491 9,5309 TL - 9,5309 TL 36946 Stokta
30.5 mm
Siyah
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0 mm
M12 x 1.5
Gri
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
2
  • / 5
Havalandırma Tapası Heat Stabilized Nylon Siyah

62MP0875V

Fiyat Aralığı
8,8299 TL - 8,8299 TL

Stok Seviyeleri
13260 Stokta
Özellikler
  • d
    16.0 mm
  • D
    25.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    22.2 mm
  • Malzeme
    Nylon
Havalandırma Tapası Heat Stabilized Nylon 6 Beyaz

62MP1000VW

Fiyat Aralığı
5,5514 TL - 5,5514 TL

Stok Seviyeleri
10500 Stokta
Özellikler
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Malzeme
    Nylon 6
Havalandırma Tapası 25L/H (70mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gri

34002738E

Fiyat Aralığı
255,1918 TL - 164,052 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Diş Boyutu
    M20 x 1.5
Havalandırma Tapası 120L/H (70mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Gri

34002761E

Fiyat Aralığı
174,6079 TL - 112,2477 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.5
Havalandırma Tapası 450L/H (70mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gri

34002765E

Fiyat Aralığı
214,8916 TL - 138,1446 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16 x 1.5
Havalandırma Tapası 120L/H (70mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gri

34002743E


Stok Seviyeleri
7200 Stokta
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.5
Havalandırma Tapası 120L/H (70mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gri

34002737E


Stok Seviyeleri
147098 Stokta
Özellikler
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Diş Boyutu
    M16 x 1.5
Havalandırma Tapası 120L/H (70mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Siyah

34002769E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.5
Havalandırma Tapası 25L/H (70mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gri

34002734E


Stok Seviyeleri
1112 Stokta
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.5
Havalandırma Tapası 1350L/H (70mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Siyah

34002773E

Fiyat Aralığı
255,1918 TL - 164,052 TL

Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20 x 1.5
Havalandırma Tapası 750L/H (70mbar) 7.5 mm Nylon 6 Gri

34002777E

Fiyat Aralığı
209,525 TL - 134,6947 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Malzeme
    Nylon 6
Havalandırma Tapası 300L/H (70mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Gri

34002782E

Fiyat Aralığı
149,664 TL - 96,2126 TL

Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.5
Havalandırma Tapası 750L/H (70mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gri

34002786E

Fiyat Aralığı
151,7183 TL - 97,5332 TL

Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16 x 1.5
Havalandırma Tapası 750L/H (70mbar) 7.5 mm Nylon 6 Siyah

34002791E

Fiyat Aralığı
209,5097 TL - 134,6848 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Malzeme
    Nylon 6
Havalandırma Tapası 25L/H (70mbar) M4 x 0.7 3.1 mm Polyamide

34002796E

Fiyat Aralığı
835,4119 TL - 537,0507 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • d
    4.0 mm
  • D
    12.3 mm
  • H
    5.8 mm
  • L
    3.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
Havalandırma Tapası IP68 0.6 bar M20 x 1.5 6.0 mm Polyamide Gri

34002801E

Fiyat Aralığı
2.229,5805 TL - 1.433,3019 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20 x 1.5
Havalandırma Tapası 120L/H (70mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Siyah

34002752E

Fiyat Aralığı
255,1918 TL - 164,052 TL

Stok Seviyeleri
6240 Stokta
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20 x 1.5
Havalandırma Tapası 25L/H (70mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Siyah

34002748E

Fiyat Aralığı
123,2711 TL - 79,2457 TL

Stok Seviyeleri
1652 Stokta
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.5
Havalandırma Tapası Heat Stabilized Nylon Siyah

110491

Fiyat Aralığı
9,5309 TL - 9,5309 TL

Stok Seviyeleri
36946 Stokta
Özellikler
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Malzeme
    Nylon
Havalandırma Tapası 120L/H (70mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gri

34002736E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.5