Menü Arama

Hava Boşaltma Tapaları

Stokta

Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.

açıklıkları kapatmak ve hava akışını düzenlemek için güvenilir bir çözüm sunar.Entegre havalandırma özellikleriyle tasarlanmış olup, güvenilir bir sızdırmazlık sağlarken kontrollü havalandırmaya izin verir. Malzeme: Stainless Steel, PA Renk: Natural, White, Black, Grey, Brass Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
87 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Diş Boyutu Renk H L d Tip Satın Al
164,052 TL - 255,1918 TL 500 Stokta
24.0 mm
M20 x 1.5
Gri
12.5 mm
5.5 mm
20.0 mm
2
134,6947 TL - 209,525 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.0 mm
Gri
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
79,2457 TL - 123,2711 TL 1932 Stokta
17.0 mm
M12 x 1.5
Gri
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
164,052 TL - 255,1918 TL 400 Stokta
24.0 mm
M20 x 1.5
Siyah
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
164,052 TL - 255,1918 TL 500 Stokta
24.0 mm
M20 x 1.5
Gri
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
134,6848 TL - 209,5097 TL 500 Stokta
17.0 mm
Gri
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
134,6848 TL - 209,5097 TL 86 Stokta
17.0 mm
Siyah
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
138,1446 TL - 214,8916 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0 mm
M16 x 1.5
Siyah
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
2
164,052 TL - 255,1918 TL 500 Stokta
24.0 mm
M20 x 1.5
Gri
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
134,6947 TL - 209,525 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.0 mm
Gri
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
300 Stokta
24.0 mm
M12 x 1.5
Gri
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
96,2126 TL - 149,664 TL 400 Stokta
17.0 mm
M12 x 1.5
Gri
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
300 Stokta
24.0 mm
M12 x 1.5
Gri
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.0 mm
M12 x 1.5
Gri
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
97,5332 TL - 151,7183 TL 400 Stokta
24.0 mm
M16 x 1.5
Gri
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
134,6947 TL - 209,525 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.0 mm
Siyah
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
207 Stokta
60.0 mm
M40
Siyah
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
164,052 TL - 255,1918 TL 500 Stokta
24.0 mm
M20 x 1.5
Gri
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
2214 Stokta
17.0 mm
M12 x 1.5
Gri
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
138,1446 TL - 214,8916 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0 mm
M16 x 1.5
Gri
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
4
  • / 5
Havalandırma Tapası 25L/H (70mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gri

34002738E

Fiyat Aralığı
255,1918 TL - 164,052 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Diş Boyutu
    M20 x 1.5
Havalandırma Tapası 120L/H (70mbar) 7.5 mm Nylon 6 Gri

34002742E

Fiyat Aralığı
209,525 TL - 134,6947 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Malzeme
    Nylon 6
Havalandırma Tapası 300L/H (70mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gri

34002776E

Fiyat Aralığı
123,2711 TL - 79,2457 TL

Stok Seviyeleri
1932 Stokta
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.5
Havalandırma Tapası 1350L/H (70mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Siyah

34002773E

Fiyat Aralığı
255,1918 TL - 164,052 TL

Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20 x 1.5
Havalandırma Tapası 1350L/H (70mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gri

34002759E

Fiyat Aralığı
255,1918 TL - 164,052 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20 x 1.5
Havalandırma Tapası 450L/H (70mbar) 7.5 mm Nylon 6 Gri

34002763E

Fiyat Aralığı
209,5097 TL - 134,6848 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Malzeme
    Nylon 6
Havalandırma Tapası 120L/H (70mbar) 7.5 mm Nylon 6 Siyah

34002749E

Fiyat Aralığı
209,5097 TL - 134,6848 TL

Stok Seviyeleri
86 Stokta
Özellikler
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Malzeme
    Nylon 6
Havalandırma Tapası 450L/H (70mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Siyah

34002772E

Fiyat Aralığı
214,8916 TL - 138,1446 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16 x 1.5
Havalandırma Tapası 1350L/H (70mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gri

34002766E

Fiyat Aralığı
255,1918 TL - 164,052 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20 x 1.5
Havalandırma Tapası 750L/H (70mbar) 7.5 mm Nylon 6 Gri

34002777E

Fiyat Aralığı
209,525 TL - 134,6947 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Malzeme
    Nylon 6
Havalandırma Tapası 750L/H (70mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gri

34002778E


Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.5
Havalandırma Tapası 300L/H (70mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Gri

34002782E

Fiyat Aralığı
149,664 TL - 96,2126 TL

Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.5
Havalandırma Tapası 750L/H (70mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gri

34002785E


Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.5
Havalandırma Tapası 300L/H (70mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gri

34002783E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.5
Havalandırma Tapası 750L/H (70mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gri

34002786E

Fiyat Aralığı
151,7183 TL - 97,5332 TL

Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16 x 1.5
Havalandırma Tapası 450L/H (70mbar) 7.5 mm Nylon 6 Siyah

34002770E

Fiyat Aralığı
209,525 TL - 134,6947 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Malzeme
    Nylon 6
Havalandırma Tapası 300L/H (70mbar) M40 x 1.5 18.0 mm Nylon 6 Siyah

34002774E


Stok Seviyeleri
207 Stokta
Özellikler
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    M40
Havalandırma Tapası 300L/H (70mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gri

34002780E

Fiyat Aralığı
255,1918 TL - 164,052 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20 x 1.5
Havalandırma Tapası 120L/H (70mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gri

34002762E


Stok Seviyeleri
2214 Stokta
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.5
Havalandırma Tapası 450L/H (70mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gri

34002765E

Fiyat Aralığı
214,8916 TL - 138,1446 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16 x 1.5