Menü Arama

Hava Boşaltma Tapaları

Stokta

Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.

açıklıkları kapatmak ve hava akışını düzenlemek için güvenilir bir çözüm sunar.Entegre havalandırma özellikleriyle tasarlanmış olup, güvenilir bir sızdırmazlık sağlarken kontrollü havalandırmaya izin verir. Malzeme: Stainless Steel, PA Renk: Natural, White, Black, Grey, Brass Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
87 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Diş Boyutu Renk H L d Tip Satın Al
37,7732 TL - 82,8478 TL 12312 Stokta
80.0 mm
Siyah
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
85,3415 TL - 132,7535 TL 1462 Stokta
24.0 mm
M12
Siyah
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
112,2477 TL - 174,6075 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.0 mm
M12
Siyah
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
690,7537 TL - 1.074,506 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.0 mm
M40
Gri
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
164,052 TL - 255,1918 TL 500 Stokta
24.0 mm
M20
Gri
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
1600 Stokta
17.0 mm
M12
Gri
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
110491 9,5309 TL - 9,5309 TL 1000 Stokta
30.5 mm
Siyah
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0 mm
M12
Gri
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
2
300 Stokta
24.0 mm
M12
Gri
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
537,0507 TL - 835,4119 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.0 mm
M12
Doğal renk
11.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
3
103,6136 TL - 161,1765 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0 mm
M12
Siyah
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
290 Stokta
17.0 mm
M12
Gri
7.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
1
138,1512 TL - 214,9018 TL 200 Stokta
24.0 mm
M16
Gri
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
4
138,1446 TL - 214,8916 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0 mm
M16
Siyah
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
2
112,2477 TL - 174,6079 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.0 mm
M12
Gri
7.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
1
300 Stokta
24.0 mm
M12
Gri
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
134,6947 TL - 209,525 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.0 mm
Gri
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
95,0927 TL - 147,922 TL 400 Stokta
17.0 mm
Gri
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
134,6848 TL - 209,5097 TL 86 Stokta
17.0 mm
Siyah
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
112,2477 TL - 174,6079 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.0 mm
M12
Gri
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
  • / 5
Havalandırma Tapası Heat Stabilized PA Black

123107059901

Fiyat Aralığı
82,8478 TL - 37,7732 TL

Stok Seviyeleri
12312 Stokta
Özellikler
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Malzeme
    PA
Havalandırma Tapası 120L/H (70mbar) M12 10.0 mm PA Black

34002750E

Fiyat Aralığı
132,7535 TL - 85,3415 TL

Stok Seviyeleri
1462 Stokta
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
Havalandırma Tapası 120L/H (70mbar) M12 6.0 mm PA Black

34002768E

Fiyat Aralığı
174,6075 TL - 112,2477 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
Havalandırma Tapası 120L/H (70mbar) M40 18.0 mm PA Grey

34002760E

Fiyat Aralığı
1.074,506 TL - 690,7537 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    M40
Havalandırma Tapası 300L/H (70mbar) M20 10.0 mm PA Grey

34002787E

Fiyat Aralığı
255,1918 TL - 164,052 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20
Havalandırma Tapası 300L/H (70mbar) M12 10.0 mm PA Grey

34002783E


Stok Seviyeleri
1600 Stokta
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
Havalandırma Tapası Heat Stabilized PA Black

110491

Fiyat Aralığı
9,5309 TL - 9,5309 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Malzeme
    PA
Havalandırma Tapası 120L/H (70mbar) M12 10.0 mm PA Grey

34002736E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Diş Boyutu
    M12
Havalandırma Tapası 750L/H (70mbar) M12 10.0 mm PA Grey

34002778E


Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
Havalandırma Tapası 25L/H (70mbar) M12 1.5 mm PA Natural

34002797E

Fiyat Aralığı
835,4119 TL - 537,0507 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
Havalandırma Tapası 750L/H (70mbar) M12 10.0 mm PA Black

34002792E

Fiyat Aralığı
161,1765 TL - 103,6136 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
Havalandırma Tapası 25L/H (70mbar) M12 10.0 mm PA Grey

34002741E


Stok Seviyeleri
290 Stokta
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Diş Boyutu
    M12
Havalandırma Tapası 120L/H (70mbar) M16 10.0 mm PA Grey

34002744E

Fiyat Aralığı
214,9018 TL - 138,1512 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Diş Boyutu
    M16
Havalandırma Tapası 450L/H (70mbar) M16 10.0 mm PA Black

34002772E

Fiyat Aralığı
214,8916 TL - 138,1446 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16
Havalandırma Tapası 25L/H (70mbar) M12 6.0 mm PA Grey

34002740E

Fiyat Aralığı
174,6079 TL - 112,2477 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Diş Boyutu
    M12
Havalandırma Tapası 750L/H (70mbar) M12 10.0 mm PA Grey

34002785E


Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
Havalandırma Tapası 120L/H (70mbar) 7.5 mm PA Grey

34002742E

Fiyat Aralığı
209,525 TL - 134,6947 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Malzeme
    PA
Havalandırma Tapası 750L/H (70mbar) 7.5 mm PA Grey

34002784E

Fiyat Aralığı
147,922 TL - 95,0927 TL

Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Malzeme
    PA
Havalandırma Tapası 120L/H (70mbar) 7.5 mm PA Black

34002749E

Fiyat Aralığı
209,5097 TL - 134,6848 TL

Stok Seviyeleri
86 Stokta
Özellikler
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Malzeme
    PA
Havalandırma Tapası 300L/H (70mbar) M12 6.0 mm PA Grey

34002775E

Fiyat Aralığı
174,6079 TL - 112,2477 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12