Tapered Plugs with Ring Tab are designed for easy removal and installation. Features a tapered profile for added versatility. Provides protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Features a sturdy ring tab for improved handling when removing the plug. The ring also provides a wall protection when fully installed.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRSTCFPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | H | d2 | Diş Boyutu | d1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8505 TL - 4,2784 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
GAS 1/2"
|
|
||
| 1,2854 TL - 1,4282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 5,6137 TL - 6,2375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
GAS 1"
|
|
||
| 2,982 TL - 3,3133 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 2,949 TL - 3,2767 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 2,5701 TL - 2,8557 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 2,8297 TL - 3,1442 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
GAS 3/8"
|
|
||
| 2,7019 TL - 3,0021 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 3,8505 TL - 4,2784 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 3,0446 TL - 3,3829 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 2,6689 TL - 2,9655 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 2,8297 TL - 3,1442 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 5,1498 TL - 5,722 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 3,4466 TL - 3,8295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 4,1105 TL - 4,5672 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 1,2596 TL - 1,3996 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,2854 TL - 1,4282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 2,5701 TL - 2,8557 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 4,1105 TL - 4,5672 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 3,5955 TL - 3,995 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |