Menü Arama

Halka Somunlar

Stokta

Grommet Nuts are intended to provide a reliable and durable fastening solution. The nut features a flanged base with a central hole that fits over a grommet. It is designed to snap into a pre-punched square hole and is used with a screw to connect numerous panels. The grommet serves as reinforcement, evenly dispersing the load and preventing the nut from pushing through or harming the surrounding material.

It is simple to install and remove by simply inserting it. Once in the hole, the grommet stretches and holds the material, ensuring a snug fit without using extra equipment. They also offer exceptional resistance to vibration and loosening. Used in various applications, including HVAC, automotive, electronics, and industrial.

  • Material: PA
  • Colour: Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
45 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Vida Boyutu Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Azami Pano Kalınlığı Satın Al
4,3949 TL - 4,3949 TL 585000 Stokta
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
1,8073 TL - 2,4067 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#8;#10
0.8 mm
12.7 mm
3.2 mm
2,3004 TL - 2,3004 TL 1395 Stokta
#8;#10
2.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
6,6279 TL - 8,1825 TL 1000 Stokta
#8;#10
27.0 mm
13.9 mm
2.8 mm
2,768 TL - 3,0448 TL 2000 Stokta
#8;#10
14.3 mm
14.3 mm
2.8 mm
3,9137 TL - 4,3051 TL 2866 Stokta
#8;#10
3.2 mm
12.7 mm
3.2 mm
4,6997 TL - 11,5144 TL 450 Stokta
#10
18.0 mm
12.7 mm
4.0 mm
2,1578 TL - 2,877 TL 2000 Stokta
#10
4.5 mm
12.7 mm
4.1 mm
7,0869 TL - 8,7493 TL 2000 Stokta
1/4
27.0 mm
15.9 mm
3.2 mm
2,3267 TL - 3,0958 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#8;#10
1.6 mm
12.7 mm
3.2 mm
1,1385 TL - 1,4057 TL 2000 Stokta
#8
1.1 mm
16.8 mm
3.2 mm
2,716 TL - 3,3533 TL 295056 Stokta
#8;#10
9.5 mm
12.5 mm
2.8 mm
3,5223 TL - 3,5223 TL 3060 Stokta
3.5
1.4 mm
10.0 mm
3.0 mm
5,5725 TL - 5,5725 TL 793560 Stokta
4.8
1.6 mm
14.0 mm
5.0 mm
2,8914 TL - 2,8914 TL 137904 Stokta
2.9
1.3 mm
8.0 mm
2.5 mm
2,4927 TL - 3,0776 TL 9000 Stokta
#8;#10
1.6 mm
3.6 mm
3,0855 TL - 3,0855 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#8;#10
3.2 mm
9.5 mm
3.6 mm
60SPG00004 2,2997 TL - 2,8389 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#8;#10
7.9 mm
9.5 mm
3.6 mm
2,3301 TL - 2,877 TL 5892 Stokta
#8;#10
9.5 mm
9.5 mm
3.6 mm
2,361 TL - 2,9147 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
  • / 3
Nylon 6/6 4.2 mm Halka Somun 7.0 x 7.0 mm

162701500002

Fiyat Aralığı
4,3949 TL - 4,3949 TL

Stok Seviyeleri
585000 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    4.2
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Sac Levha Somunu 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

60SGN00010

Fiyat Aralığı
2,4067 TL - 1,8073 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    8.9 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Somunu 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Nylon 6/6

60SGN00016

Fiyat Aralığı
2,3004 TL - 2,3004 TL

Stok Seviyeleri
1395 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    10.75 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Somunu 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

60SGN00818

Fiyat Aralığı
8,1825 TL - 6,6279 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    13.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    27.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    34.1 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Somunu 6.8 x 6.9 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

60SGN00008

Fiyat Aralığı
3,0448 TL - 2,768 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    14.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    14.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    21.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Somunu 6.89 x 7.37 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

60SGN00012

Fiyat Aralığı
4,3051 TL - 3,9137 TL

Stok Seviyeleri
2866 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    11.33 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Somunu 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

60SGN00072

Fiyat Aralığı
11,5144 TL - 4,6997 TL

Stok Seviyeleri
450 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #10
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    18.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Somunu 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 Nylon 6/6

60SGN01143

Fiyat Aralığı
2,877 TL - 2,1578 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #10
  • Delik Boyutu
    7.9 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    11.9 mm
Sac Levha Somunu 9.5 mm 0.8 mm 3.2 mm 1/4 in Nylon 6/6

60SGN00005

Fiyat Aralığı
8,7493 TL - 7,0869 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    1/4
  • Delik Boyutu
    9.5 mm
  • Kafa Çapı
    15.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    27.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    34.1 mm
Sac Levha Somunu 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

60SGN00011

Fiyat Aralığı
3,0958 TL - 2,3267 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Somunu 8.8 x 8.9 mm 0.8 mm 3.2 mm #8 Nylon 6/6

60SGN00037

Fiyat Aralığı
1,4057 TL - 1,1385 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8
  • Kafa Çapı
    16.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    11.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Somunu 7.14 x 7.26 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

60SGN00911

Fiyat Aralığı
3,3533 TL - 2,716 TL

Stok Seviyeleri
295056 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    12.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    16.64 mm
  • Renk
    Doğal renk
Nylon 6/6 3.5 mm Halka Somun 6.0 x 6.0 mm

162601400002

Fiyat Aralığı
3,5223 TL - 3,5223 TL

Stok Seviyeleri
3060 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    3.5
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Nylon 6/6 4.8 mm Halka Somun 8.0 x 8.0 mm

162801600002

Fiyat Aralığı
5,5725 TL - 5,5725 TL

Stok Seviyeleri
793560 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    4.8
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Nylon 6/6 2.9 mm Halka Somun 5.0 x 5.0 mm

162501300002

Fiyat Aralığı
2,8914 TL - 2,8914 TL

Stok Seviyeleri
137904 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    2.9
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Sac Levha Somunu 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

60SGC00002

Fiyat Aralığı
3,0776 TL - 2,4927 TL

Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.3 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Sac Levha Somunu 6.4 x 7.1 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

60SGC00010

Fiyat Aralığı
3,0855 TL - 3,0855 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    14.3 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Somunu 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

60SPG00004

Fiyat Aralığı
2,8389 TL - 2,2997 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    21.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Somunu 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

60SPG00005

Fiyat Aralığı
2,877 TL - 2,3301 TL

Stok Seviyeleri
5892 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    23.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Somunu 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

60SGC00004

Fiyat Aralığı
2,9147 TL - 2,361 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Yüksekliği
    6.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    20.1 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6