Menü Arama

Halka Somunlar

Stokta

Grommet Nuts are intended to provide a reliable and durable fastening solution. The nut features a flanged base with a central hole that fits over a grommet. It is designed to snap into a pre-punched square hole and is used with a screw to connect numerous panels. The grommet serves as reinforcement, evenly dispersing the load and preventing the nut from pushing through or harming the surrounding material.

It is simple to install and remove by simply inserting it. Once in the hole, the grommet stretches and holds the material, ensuring a snug fit without using extra equipment. They also offer exceptional resistance to vibration and loosening. Used in various applications, including HVAC, automotive, electronics, and industrial.

  • Material: PA
  • Colour: Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
45 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Vida Boyutu Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Azami Pano Kalınlığı Satın Al
4,3949 TL - 4,3949 TL 475000 Stokta
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
3,0799 TL - 4,1034 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#12
3.3 mm
13.6 mm
3.2 mm
7,2999 TL - 7,2999 TL 500 Stokta
7.9 mm
12.6 mm
4.3 mm
5,5725 TL - 5,5725 TL 1249740 Stokta
4.8
1.6 mm
14.0 mm
5.0 mm
3,1559 TL - 3,8965 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#6
18.3 mm
12.7 mm
3.8 mm
3,5748 TL - 3,5748 TL 1342 Stokta
#8;#10
6.4 mm
12.7 mm
3.2 mm
2,5212 TL - 2,7733 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#10
6.4 mm
14.3 mm
3.2 mm
4,2824 TL - 4,2824 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#10
1.6 mm
14.4 mm
4.0 mm
2,4287 TL - 2,4287 TL 58476 Stokta
#10
0.9 mm
12.7 mm
4.1 mm
2,8914 TL - 2,8914 TL 35378 Stokta
2.9
1.3 mm
8.0 mm
2.5 mm
5,1511 TL - 6,3595 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5/16
4.8 mm
18.8 mm
2.8 mm
4,1613 TL - 4,5774 TL 2000 Stokta
#8;#10
17.6 mm
12.5 mm
2.8 mm
4,8688 TL - 6,4917 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5/16
1.6 mm
19.1 mm
3.4 mm
2,4241 TL - 3,2321 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
3,5223 TL - 3,5223 TL 795963 Stokta
3.5
1.4 mm
10.0 mm
3.0 mm
7,0869 TL - 8,7493 TL 2000 Stokta
1/4
27.0 mm
15.9 mm
3.2 mm
2,3585 TL - 2,5944 TL 17556 Stokta
#6
2.4 mm
9.5 mm
4.2 mm
1,5398 TL - 2,0471 TL 983 Stokta
#4
9.5 mm
6.7 mm
1.6 mm
1,835 TL - 2,4436 TL 2000 Stokta
#8;#10
0.8 mm
11.1 mm
4.0 mm
4,8688 TL - 6,4917 TL 2000 Stokta
5/16
1.6 mm
19.1 mm
6.4 mm
  • / 3
Nylon 6/6 4.2 mm Halka Somun 7.0 x 7.0 mm

162701500002

Fiyat Aralığı
4,3949 TL - 4,3949 TL

Stok Seviyeleri
475000 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    4.2
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Sac Levha Somunu 8.9 x 9.0 mm 0.8 mm 3.2 mm #12 Nylon 6/6

60SGN01121

Fiyat Aralığı
4,1034 TL - 3,0799 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #12
  • Kafa Çapı
    13.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    10.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
Nylon 6/6 Halka Somun 7.14 x 8.26 mm

60SGN02500

Fiyat Aralığı
7,2999 TL - 7,2999 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    16.15 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Nylon 6/6 4.8 mm Halka Somun 8.0 x 8.0 mm

162801600002

Fiyat Aralığı
5,5725 TL - 5,5725 TL

Stok Seviyeleri
1249740 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    4.8
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Sac Levha Somunu 7.1 x 7.2 mm 0.8 mm 3.8 mm #6 Nylon 6/6

60SGN00073

Fiyat Aralığı
3,8965 TL - 3,1559 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #6
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    18.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    27.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Somunu 7.14 x 8.26 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

60SGN00013

Fiyat Aralığı
3,5748 TL - 3,5748 TL

Stok Seviyeleri
1342 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    13.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Somunu 8.9 x 9.0 mm 0.8 mm 3.2 mm #10 Nylon 6/6

60SGN01124

Fiyat Aralığı
2,7733 TL - 2,5212 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #10
  • Kafa Çapı
    14.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    14.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Somunu 8.3 x 8.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

60SGN02400

Fiyat Aralığı
4,2824 TL - 4,2824 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #10
  • Kafa Çapı
    14.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Somunu 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 Nylon 6/6

60SGN01140

Fiyat Aralığı
2,4287 TL - 2,4287 TL

Stok Seviyeleri
58476 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #10
  • Delik Boyutu
    7.9 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    8.3 mm
Nylon 6/6 2.9 mm Halka Somun 5.0 x 5.0 mm

162501300002

Fiyat Aralığı
2,8914 TL - 2,8914 TL

Stok Seviyeleri
35378 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    2.9
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Sac Levha Somunu 10.8 x 10.9 mm 0.8 mm 2.8 mm 5/16 in Nylon 6/6

60SGN02200

Fiyat Aralığı
6,3595 TL - 5,1511 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    5/16
  • Kafa Çapı
    18.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Somunu 7.14 x 7.26 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

60SGN00910

Fiyat Aralığı
4,5774 TL - 4,1613 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    12.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    17.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    24.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Somunu 10.5 x 10.9 mm 0.8 mm 3.4 mm 5/16 in Nylon 6/6

60SGN02300

Fiyat Aralığı
6,4917 TL - 4,8688 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    5/16
  • Kafa Çapı
    19.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Somunu 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm Nylon 6/6

60SGN00038

Fiyat Aralığı
3,2321 TL - 2,4241 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    17.6 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Nylon 6/6 3.5 mm Halka Somun 6.0 x 6.0 mm

162601400002

Fiyat Aralığı
3,5223 TL - 3,5223 TL

Stok Seviyeleri
795963 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    3.5
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Sac Levha Somunu 9.5 mm 0.8 mm 3.2 mm 1/4 in Nylon 6/6

60SGN00005

Fiyat Aralığı
8,7493 TL - 7,0869 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    1/4
  • Delik Boyutu
    9.5 mm
  • Kafa Çapı
    15.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    27.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    34.1 mm
Sac Levha Somunu 6.9 x 7.1 mm 1.6 mm 4.2 mm #6 Nylon 6/6

60SGN00009

Fiyat Aralığı
2,5944 TL - 2,3585 TL

Stok Seviyeleri
17556 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #6
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Somunu 4.3 x 4.5 mm 1.6 mm 1.6 mm #4 Nylon 6/6

60SGN00014

Fiyat Aralığı
2,0471 TL - 1,5398 TL

Stok Seviyeleri
983 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #4
  • Kafa Çapı
    6.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Somunu 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Nylon 6/6

60SGN00100

Fiyat Aralığı
2,4436 TL - 1,835 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    11.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.1 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Somunu 10.5 x 10.9 mm 1.8 mm 6.4 mm 5/16 in Nylon 6/6

60SGN02700

Fiyat Aralığı
6,4917 TL - 4,8688 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    5/16
  • Kafa Çapı
    19.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.5 mm
  • Renk
    Doğal renk