Grommet Nuts are intended to provide a reliable and durable fastening solution. The nut features a flanged base with a central hole that fits over a grommet. It is designed to snap into a pre-punched square hole and is used with a screw to connect numerous panels. The grommet serves as reinforcement, evenly dispersing the load and preventing the nut from pushing through or harming the surrounding material.
It is simple to install and remove by simply inserting it. Once in the hole, the grommet stretches and holds the material, ensuring a snug fit without using extra equipment. They also offer exceptional resistance to vibration and loosening. Used in various applications, including HVAC, automotive, electronics, and industrial.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Vida Boyutu | Kafa Yüksekliği | Kafa Çapı | Azami Pano Kalınlığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3682 TL - 2,3682 TL | 2453 Stokta |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 3,2681 TL - 4,0348 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 2,5165 TL - 3,045 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#8;#10
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 2,361 TL - 2,9147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 2,1211 TL - 2,3332 TL | 2000 Stokta |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 2,4927 TL - 3,0776 TL | 9000 Stokta |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 1,465 TL - 2,1927 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 2,3049 TL - 2,8455 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#8;#10
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 2,3301 TL - 2,877 TL | 5892 Stokta |
#8;#10
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 60SPG00004 | 2,2997 TL - 2,8389 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#8;#10
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
| 2,413 TL - 2,9197 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 2,4272 TL - 2,9966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 3,4074 TL - 5,1013 TL | 2795 Stokta |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 2,3678 TL - 2,8651 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 3,0855 TL - 3,0855 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 1,8073 TL - 2,4067 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,3004 TL - 2,3004 TL | 1395 Stokta |
#8;#10
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 6,6279 TL - 8,1825 TL | 1000 Stokta |
#8;#10
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 4,2824 TL - 4,2824 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2,4287 TL - 2,4287 TL | 58476 Stokta |
#10
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin