Menü Arama

Güvenli Kapatma Kapakları

Stokta

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

Güvenli Kapatma Kapakları ve Tabanları, tespit parçalarını zarifçe kapatmak için kullanılır. Birçok farklı dış mekan ekipmanında açıktaki bağlantılar için ideal çevresel koruma.

  • Özellikle çocuk oyun alanı ve spor salonu aletlerinde kullanıma uygundur.
  • Asgari çabayla yerine yaylı oturur.
Malzeme: PP Renk: Black, Yellow, Red, White, Blue, Green Seri Kodu: SR2040

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
50 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Cıvata Dişi D d1 d2 h H Tip Satın Al
4,7103 TL - 4,7103 TL 32238 Stokta
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
4,4159 TL - 4,4159 TL 2520 Stokta
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
3,9218 TL - 3,9218 TL 1000 Stokta
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
4,7103 TL - 4,7103 TL 7275 Stokta
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
4,4159 TL - 4,4159 TL 51172 Stokta
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
7,055 TL - 7,055 TL 800 Stokta
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
5,3306 TL - 5,3306 TL 3330 Stokta
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
8,6532 TL - 8,6532 TL 6052 Stokta
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
11,881 TL - 11,881 TL 55368 Stokta
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
6,3505 TL - 6,3505 TL 1216 Stokta
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
4,7103 TL - 4,7103 TL 38196 Stokta
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
5,3306 TL - 5,3306 TL 298911 Stokta
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
9,9569 TL - 9,9569 TL 4842 Stokta
M10
38.3 mm
10.2 mm
25.0 mm
13.0 mm
16.6 mm
1
8,6532 TL - 8,6532 TL 11969 Stokta
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
11,9861 TL - 11,9861 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
7,055 TL - 7,055 TL 19342 Stokta
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
6,3505 TL - 6,3505 TL 70020 Stokta
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
3,9218 TL - 3,9218 TL 843900 Stokta
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
8,6532 TL - 8,6532 TL 100 Stokta
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
4,7103 TL - 4,7103 TL 44650 Stokta
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
  • / 3
Güvenli Kapatma Kapakları M6 25.0 mm PP Black

036001111411

Fiyat Aralığı
4,7103 TL - 4,7103 TL

Stok Seviyeleri
32238 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Base
  • Cıvata Dişi
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M8 8.3 mm 32.0 mm PP White

036003211311

Fiyat Aralığı
4,4159 TL - 4,4159 TL

Stok Seviyeleri
2520 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Cıvata Dişi
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları 6.3 mm 25.0 mm PP

036001212411

Fiyat Aralığı
3,9218 TL - 3,9218 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Güvenli Kapatma Kapakları;M6;PP;Green

036001100811

Fiyat Aralığı
4,7103 TL - 4,7103 TL

Stok Seviyeleri
7275 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Base
  • Cıvata Dişi
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları 8.3 mm 32.0 mm PP

036003211411

Fiyat Aralığı
4,4159 TL - 4,4159 TL

Stok Seviyeleri
51172 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M12 12.4 mm 43.0 mm PP White

036007211311

Fiyat Aralığı
7,055 TL - 7,055 TL

Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Cıvata Dişi
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M8 32.0 mm PP Red

036003112411

Fiyat Aralığı
5,3306 TL - 5,3306 TL

Stok Seviyeleri
3330 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Base
  • Cıvata Dişi
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M10 38.0 mm PP White

036005111311

Fiyat Aralığı
8,6532 TL - 8,6532 TL

Stok Seviyeleri
6052 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Base
  • Cıvata Dişi
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M12 43.0 mm PP Black

036007111411

Fiyat Aralığı
11,881 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
55368 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Base
  • Cıvata Dişi
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M10 38.0 mm PP Blue

036005208711

Fiyat Aralığı
6,3505 TL - 6,3505 TL

Stok Seviyeleri
1216 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Cıvata Dişi
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M6 25.0 mm PP White

036001111311

Fiyat Aralığı
4,7103 TL - 4,7103 TL

Stok Seviyeleri
38196 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Base
  • Cıvata Dişi
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M8 32.0 mm PP Green

036003100811

Fiyat Aralığı
5,3306 TL - 5,3306 TL

Stok Seviyeleri
298911 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Base
  • Cıvata Dişi
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları 10.2 mm 38.3 mm 16.6 mm PP Black

036006111411

Fiyat Aralığı
9,9569 TL - 9,9569 TL

Stok Seviyeleri
4842 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Base
  • Cıvata Dişi
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.3 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M10 PP Red

036005112411

Fiyat Aralığı
8,6532 TL - 8,6532 TL

Stok Seviyeleri
11969 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Base
  • Cıvata Dişi
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M12 43.0 mm PP White

036007111311

Fiyat Aralığı
11,9861 TL - 11,9861 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Base
  • Cıvata Dişi
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları 43.0 mm PP

036007211411

Fiyat Aralığı
7,055 TL - 7,055 TL

Stok Seviyeleri
19342 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Güvenli Kapatma Kapakları 38.0 mm PP

036005211411

Fiyat Aralığı
6,3505 TL - 6,3505 TL

Stok Seviyeleri
70020 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M6 6.3 mm 25.0 mm PP Blue

036001208711

Fiyat Aralığı
3,9218 TL - 3,9218 TL

Stok Seviyeleri
843900 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Cıvata Dişi
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M10 38.0 mm PP Black

036005111411

Fiyat Aralığı
8,6532 TL - 8,6532 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Base
  • Cıvata Dişi
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M6 25.0 mm PP Red

036001112411

Fiyat Aralığı
4,7103 TL - 4,7103 TL

Stok Seviyeleri
44650 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Base
  • Cıvata Dişi
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm