Menü Arama

Güvenli Kapatma Kapakları

Stokta

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

Güvenli Kapatma Kapakları ve Tabanları, tespit parçalarını zarifçe kapatmak için kullanılır. Birçok farklı dış mekan ekipmanında açıktaki bağlantılar için ideal çevresel koruma.

  • Özellikle çocuk oyun alanı ve spor salonu aletlerinde kullanıma uygundur.
  • Asgari çabayla yerine yaylı oturur.
Malzeme: PP Renk: Black, Yellow, Red, White, Blue, Green Seri Kodu: SR2040

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
50 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Cıvata Dişi D d1 d2 h H Tip Satın Al
5,3306 TL - 5,3306 TL 3078 Stokta
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
4,7103 TL - 4,7103 TL 369402 Stokta
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
4,7103 TL - 4,7103 TL 29500 Stokta
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
6,3505 TL - 6,3505 TL 18162 Stokta
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
6,3505 TL - 6,3505 TL 4620 Stokta
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
4,4159 TL - 4,4159 TL 12730 Stokta
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
7,055 TL - 7,055 TL 285426 Stokta
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
4,4159 TL - 4,4159 TL 314100 Stokta
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
3,9218 TL - 3,9218 TL 32770 Stokta
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
4,4159 TL - 4,4159 TL 2520 Stokta
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
  • / 3
Güvenli Kapatma Kapakları M8 32.0 mm PP White

036003111311

Fiyat Aralığı
5,3306 TL - 5,3306 TL

Stok Seviyeleri
3078 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Base
  • Cıvata Dişi
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M6 25.0 mm PP Black

036001111411

Fiyat Aralığı
4,7103 TL - 4,7103 TL

Stok Seviyeleri
369402 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Base
  • Cıvata Dişi
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M6 25.0 mm PP Red

036001112411

Fiyat Aralığı
4,7103 TL - 4,7103 TL

Stok Seviyeleri
29500 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Base
  • Cıvata Dişi
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları PP

036005212411

Fiyat Aralığı
6,3505 TL - 6,3505 TL

Stok Seviyeleri
18162 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M10 10.3 mm 38.0 mm PP White

036005211311

Fiyat Aralığı
6,3505 TL - 6,3505 TL

Stok Seviyeleri
4620 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Cıvata Dişi
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları 8.3 mm 32.0 mm PP

036003212411

Fiyat Aralığı
4,4159 TL - 4,4159 TL

Stok Seviyeleri
12730 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları 43.0 mm PP

036007212411

Fiyat Aralığı
7,055 TL - 7,055 TL

Stok Seviyeleri
285426 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M8 8.3 mm 32.0 mm PP Blue

036003208711

Fiyat Aralığı
4,4159 TL - 4,4159 TL

Stok Seviyeleri
314100 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Cıvata Dişi
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları 6.3 mm 25.0 mm PP

036001212411

Fiyat Aralığı
3,9218 TL - 3,9218 TL

Stok Seviyeleri
32770 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M8 8.3 mm 32.0 mm PP White

036003211311

Fiyat Aralığı
4,4159 TL - 4,4159 TL

Stok Seviyeleri
2520 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Cıvata Dişi
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm