Body Plugs are designed to close panel cavities and seal apertures or holes, protecting against sharp edges. The plugs offers a clean finish. Also provides a secure fit with a simple push fit design. Can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.
Toz, kir, nem ve diğer kirleticilerin içeri girmesini önleyen koruyucu bir bariyer görevi görür.Otomotiv, endüstriyel ekipmanlar ve makineler dahil, çeşitli uygulamalarda kullanılır.-40 C ila 135 C arası ısılara dayanıklıdır. Malzeme: TPE, Silicone Rubber Renk: Siyah Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-0Seri Kodu: SR1851, SRBP, SRLTP
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin