Recessed Screw Mount Handles can be mounted flush to a door or panel with mounting studs. The flush mount is ideal for areas where a protruding handle would inhibit functionality or in limited space.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Renk | Malzeme | Kulp Biçimi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 836,4539 TL - 836,4539 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.882 in
124.0 mm
|
Gri
|
Stainless Steel
|
Katlanır Kulplu
|
||
| 872,8042 TL - 872,8042 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.882 in
124.0 mm
|
Siyah
|
Stainless Steel
|
Katlanır Kulplu
|
||
| 1.668,526 TL - 1.668,526 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.693 in
170.0 mm
|
Siyah
|
Stainless Steel
|
Katlanır Kulplu
|
||
| 815,5401 TL - 815,5401 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.882 in
124.0 mm
|
Gri
|
Stainless Steel
|
Katlanır Kulplu
|
||
| 392,8813 TL - 392,8813 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5 in
127.0 mm
|
Siyah
|
Steel
|
Snap Mount Pull Handle
|
||
| 471,0593 TL - 471,0593 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.102 in
155.0 mm
|
Siyah
|
Steel
|
Snap Mount Pull Handle
|
||
| 744,0346 TL - 744,0346 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.102 in
155.0 mm
|
Gri
|
Stainless Steel
|
Snap Mount Pull Handle
|
||
| 1.073,079 TL - 1.073,079 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.102 in
155.0 mm
|
Gri
|
Stainless Steel
|
Gömme
|
||
| 701,1115 TL - 701,1115 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.102 in
155.0 mm
|
Siyah
|
Steel
|
Snap Mount Pull Handle
|
||
| 810,0627 TL - 810,0627 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.102 in
155.0 mm
|
Siyah
|
Steel
|
Snap Mount Pull Handle
|
||
| 1.380,2138 TL - 1.380,2138 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
Siyah
|
Steel
|
Katlanır Kulplu
|
||
| 1.527,706 TL - 1.527,706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
Siyah
|
Stainless Steel
|
Katlanır Kulplu
|
||
| 1.420,9459 TL - 1.420,9459 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.693 in
170.0 mm
|
Siyah
|
Steel
|
Katlanır Kulplu
|
||
| 1.567,3428 TL - 1.567,3428 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.693 in
170.0 mm
|
Siyah
|
Stainless Steel
|
Katlanır Kulplu
|
||
| 589,9694 TL - 589,9694 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5 in
127.0 mm
|
Siyah
|
Steel
|
Snap Mount Pull Handle
|
||
| 1.511,1741 TL - 1.511,1741 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Gri
|
Steel
|
Snap Mount Pull Handle
|
||
| 1.615,7434 TL - 1.615,7434 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
Gri
|
Stainless Steel
|
Katlanır Kulplu
|
||
| 1.511,1741 TL - 1.511,1741 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
Siyah
|
Steel
|
Katlanır Kulplu
|
||
| 1.557,3838 TL - 1.557,3838 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.693 in
170.0 mm
|
Gri
|
Steel
|
Katlanır Kulplu
|
||
| 1.668,526 TL - 1.668,526 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.693 in
170.0 mm
|
Gri
|
Stainless Steel
|
Katlanır Kulplu
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin