Recessed Screw Mount Handles can be mounted flush to a door or panel with mounting studs. The flush mount is ideal for areas where a protruding handle would inhibit functionality or in limited space.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Renk | Malzeme | Kulp Biçimi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337,9267 TL - 375,4743 TL | 12540 Stokta |
5.157 in
131.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Gömme
|
||
| 337,086 TL - 374,5403 TL | 6600 Stokta |
5.236 in
133.0 mm
|
Siyah
|
Glass Filled Nylon 6
|
Gömme
|
||
| 676,9111 TL - 676,9111 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.102 in
155.0 mm
|
Siyah
|
Steel
|
Snap Mount Pull Handle
|
||
| 893,718 TL - 893,718 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.882 in
124.0 mm
|
Siyah
|
Stainless Steel
|
Katlanır Kulplu
|
||
| 948,791 TL - 948,791 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.882 in
124.0 mm
|
Siyah
|
Stainless Steel
|
Katlanır Kulplu
|
||
| 516,1734 TL - 516,1734 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5 in
127.0 mm
|
Siyah
|
Steel
|
Snap Mount Pull Handle
|
||
| 619,6471 TL - 619,6471 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.102 in
155.0 mm
|
Siyah
|
Steel
|
Snap Mount Pull Handle
|
||
| 873,8996 TL - 873,8996 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.102 in
155.0 mm
|
Gri
|
Stainless Steel
|
Gömme
|
||
| 1.055,5512 TL - 1.055,5512 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.102 in
155.0 mm
|
Gri
|
Stainless Steel
|
Snap Mount Pull Handle
|
||
| 836,4539 TL - 836,4539 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.882 in
124.0 mm
|
Gri
|
Stainless Steel
|
Katlanır Kulplu
|
||
| 872,8042 TL - 872,8042 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.882 in
124.0 mm
|
Siyah
|
Stainless Steel
|
Katlanır Kulplu
|
||
| 589,9694 TL - 589,9694 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5 in
127.0 mm
|
Siyah
|
Steel
|
Snap Mount Pull Handle
|
||
| 1.511,1741 TL - 1.511,1741 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
Siyah
|
Steel
|
Katlanır Kulplu
|
||
| 1.615,7434 TL - 1.615,7434 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
Siyah
|
Stainless Steel
|
Katlanır Kulplu
|
||
| 1.380,2138 TL - 1.380,2138 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
Gri
|
Steel
|
Katlanır Kulplu
|
||
| 1.527,706 TL - 1.527,706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
Gri
|
Stainless Steel
|
Katlanır Kulplu
|
||
| 1.420,9459 TL - 1.420,9459 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.693 in
170.0 mm
|
Gri
|
Steel
|
Katlanır Kulplu
|
||
| 1.567,3428 TL - 1.567,3428 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.693 in
170.0 mm
|
Siyah
|
Stainless Steel
|
Katlanır Kulplu
|
||
| 912,4408 TL - 912,4408 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.882 in
124.0 mm
|
Gri
|
Stainless Steel
|
Katlanır Kulplu
|
||
| 766,0439 TL - 766,0439 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.882 in
124.0 mm
|
Gri
|
Stainless Steel
|
Katlanır Kulplu
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin