PEEK'ten üretilen Havşa Altıgen Başlı Vidalar, olağanüstü mekanik mukavemet, kimyasal direnç ve termal stabilite sağlar.
Havşa başlı tasarımı, yüzeye aynı hizada oturmasını sağlar. Hassas montaj için uygun olan temiz, düşük profilli bir yüzey sağlar.
Yapısal bütünlüğünü ve performansını 260 C adresine kadar olan sıcaklıklarda korur. Bu sayede medikal, elektronik ve otomotiv sektörlerinde kullanım için idealdir. Malzeme: PEEK Renk: Beige Seri Kodu: SRK0086, SR2011
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | Kafa Tipi | h1 | l2 | Drive Size | l1 ±0.2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,8735 TL - 77,2504 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
M6
|
Alyan Başlı
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
20.0
|
||
| 54,5512 TL - 68,0975 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
M6
|
Alyan Başlı
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
16.0
|
||
| 40,2687 TL - 44,743 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
2.20
|
1.4
|
TX-20
|
10.0
|
||
| 47,4453 TL - 52,717 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M5
|
Torx Head
|
2.50
|
1.6
|
TX-25
|
8.0
|
||
| 73,3608 TL - 81,512 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M5
|
Torx Head
|
2.50
|
1.6
|
TX-25
|
25.0
|
||
| 45,0531 TL - 50,059 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
2.20
|
1.4
|
TX-20
|
15.0
|
||
| 55,0206 TL - 61,134 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
2.20
|
1.4
|
TX-20
|
25.0
|
||
| 60,2037 TL - 66,893 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
2.20
|
1.4
|
TX-20
|
30.0
|
||
| 35,0856 TL - 38,984 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
4.0
|
||
| 53,5627 TL - 59,5143 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
12.0
|
||
| 54,073 TL - 60,081 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
15.0
|
||
| 60,0429 TL - 75,0537 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M5
|
Alyan Başlı
|
2.8
|
1.6
|
3.0
|
20.0
|
||
| 68,4636 TL - 85,671 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
M6
|
Alyan Başlı
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
25.0
|
||
| 47,595 TL - 59,6768 TL | 222 Stokta |
12.0
|
M6
|
Alyan Başlı
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
8.0
|
||
| 37,7099 TL - 47,2289 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
Alyan Başlı
|
1.7
|
1.0
|
2.0
|
12.0
|
||
| 35,1471 TL - 43,9338 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
M4
|
Alyan Başlı
|
2.3
|
1.4
|
2.5
|
8.0
|
||
| 57 Stokta |
12.0
|
M6
|
Alyan Başlı
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
30.0
|
|||
| 44,2557 TL - 49,173 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.0
|
M2.5
|
Torx Head
|
1.50
|
0.9
|
TX-8
|
8.0
|
||
| 52,6284 TL - 58,476 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0
|
M2
|
Torx Head
|
1.20
|
0.8
|
TX-6
|
15.0
|
||
| 51,831 TL - 57,59 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
M6
|
Torx Head
|
3.00
|
2.0
|
TX-30
|
8.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin