PEEK'ten üretilen Havşa Altıgen Başlı Vidalar, olağanüstü mekanik mukavemet, kimyasal direnç ve termal stabilite sağlar.
Havşa başlı tasarımı, yüzeye aynı hizada oturmasını sağlar. Hassas montaj için uygun olan temiz, düşük profilli bir yüzey sağlar.
Yapısal bütünlüğünü ve performansını 260 C adresine kadar olan sıcaklıklarda korur. Bu sayede medikal, elektronik ve otomotiv sektörlerinde kullanım için idealdir. Malzeme: PEEK Renk: Beige Seri Kodu: SRK0086, SR2011
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | Kafa Tipi | h1 | l2 | Drive Size | l1 ±0.2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 Stokta |
12.0
|
M6
|
Alyan Başlı
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
30.0
|
|||
| 43,5677 TL - 54,5512 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M5
|
Alyan Başlı
|
2.8
|
1.6
|
3.0
|
8.0
|
||
| 127,1853 TL - 141,317 TL | 28 Stokta |
16.0
|
M8
|
Torx Head
|
4.00
|
2.5
|
TX-35
|
20.0
|
||
| 44,6661 TL - 56,0157 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
Alyan Başlı
|
1.7
|
1.0
|
2.0
|
20.0
|
||
| 34,0487 TL - 42,4694 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
Alyan Başlı
|
1.7
|
1.0
|
2.0
|
8.0
|
||
| 83,4743 TL - 104,3429 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
M6
|
Alyan Başlı
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
35.0
|
||
| 35,1471 TL - 43,9338 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
Alyan Başlı
|
1.7
|
1.0
|
2.0
|
10.0
|
||
| 41,371 TL - 51,6223 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
M4
|
Alyan Başlı
|
2.3
|
1.4
|
2.5
|
16.0
|
||
| 74,6876 TL - 93,3595 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M5
|
Alyan Başlı
|
2.8
|
1.6
|
3.0
|
30.0
|
||
| 45,7644 TL - 57,114 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
M4
|
Alyan Başlı
|
2.3
|
1.4
|
2.5
|
20.0
|
||
| 46,8628 TL - 58,5785 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M5
|
Alyan Başlı
|
2.8
|
1.6
|
3.0
|
10.0
|
||
| 49,0595 TL - 61,5074 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M5
|
Alyan Başlı
|
2.8
|
1.6
|
3.0
|
12.0
|
||
| 67,3803 TL - 74,867 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
M6
|
Torx Head
|
3.00
|
2.0
|
TX-30
|
20.0
|
||
| 61,8735 TL - 77,2504 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
M6
|
Alyan Başlı
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
20.0
|
||
| 67,3652 TL - 84,2066 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M5
|
Alyan Başlı
|
2.8
|
1.6
|
3.0
|
25.0
|
||
| 54,5512 TL - 68,0975 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
M6
|
Alyan Başlı
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
16.0
|
||
| 48,6414 TL - 54,046 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.0
|
M2.5
|
Torx Head
|
1.50
|
0.9
|
TX-8
|
12.0
|
||
| 42,6609 TL - 47,401 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0
|
M2
|
Torx Head
|
1.20
|
0.8
|
TX-6
|
6.0
|
||
| 15 Stokta |
12.0
|
M6
|
Alyan Başlı
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
10.0
|
|||
| 50,2362 TL - 55,818 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0
|
M2
|
Torx Head
|
1.20
|
0.8
|
TX-6
|
12.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin