PEEK'ten üretilen Havşa Altıgen Başlı Vidalar, olağanüstü mekanik mukavemet, kimyasal direnç ve termal stabilite sağlar.
Havşa başlı tasarımı, yüzeye aynı hizada oturmasını sağlar. Hassas montaj için uygun olan temiz, düşük profilli bir yüzey sağlar.
Yapısal bütünlüğünü ve performansını 260 C adresine kadar olan sıcaklıklarda korur. Bu sayede medikal, elektronik ve otomotiv sektörlerinde kullanım için idealdir. Malzeme: PEEK Renk: Beige Seri Kodu: SRK0086, SR2011
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | Kafa Tipi | h1 | l2 | Drive Size | l1 ±0.2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,8505 TL - 50,945 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0
|
M2
|
Torx Head
|
1.20
|
0.8
|
TX-6
|
8.0
|
||
| 38,2752 TL - 42,528 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0
|
M2.5
|
Torx Head
|
1.50
|
0.9
|
TX-8
|
4.0
|
||
| 41,0661 TL - 45,629 TL | 1195 Stokta |
5.0
|
M2.5
|
Torx Head
|
1.50
|
0.9
|
TX-8
|
6.0
|
||
| 47,4453 TL - 52,717 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.0
|
M2.5
|
Torx Head
|
1.50
|
0.9
|
TX-8
|
10.0
|
||
| 35,883 TL - 39,87 TL | 455 Stokta |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
6.0
|
||
| 63,5844 TL - 70,6493 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
M6
|
Alyan Başlı
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
10.0
|
||
| 42,6609 TL - 47,401 TL | 975 Stokta |
4.0
|
M2
|
Torx Head
|
1.20
|
0.8
|
TX-6
|
6.0
|
||
| 50,2362 TL - 55,818 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0
|
M2
|
Torx Head
|
1.20
|
0.8
|
TX-6
|
12.0
|
||
| 48,6414 TL - 54,046 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.0
|
M2.5
|
Torx Head
|
1.50
|
0.9
|
TX-8
|
12.0
|
||
| 35,0856 TL - 38,984 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
4.0
|
||
| 61,0011 TL - 67,779 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
30.0
|
||
| 38,2752 TL - 42,528 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
10.0
|
||
| 53,5627 TL - 59,5143 TL | 508 Stokta |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
12.0
|
||
| 37,0791 TL - 41,199 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
8.0
|
||
| 51,0336 TL - 56,704 TL | 1078 Stokta |
5.0
|
M2.5
|
Torx Head
|
1.50
|
0.9
|
TX-8
|
15.0
|
||
| 53,4258 TL - 59,362 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.0
|
M2.5
|
Torx Head
|
1.50
|
0.9
|
TX-8
|
20.0
|
||
| 44,2557 TL - 49,173 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.0
|
M2.5
|
Torx Head
|
1.50
|
0.9
|
TX-8
|
8.0
|
||
| 48,6414 TL - 54,046 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0
|
M2
|
Torx Head
|
1.20
|
0.8
|
TX-6
|
10.0
|
||
| 55,0206 TL - 61,134 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0
|
M2
|
Torx Head
|
1.20
|
0.8
|
TX-6
|
20.0
|
||
| 52,2297 TL - 58,033 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
M6
|
Torx Head
|
3.00
|
2.0
|
TX-30
|
10.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin